Servoinverter i950 cabinet DC-Link
L'intelligente i950 cabinet DC-Link amplia il portafoglio servo di Lenze con una soluzione per applicazioni multiasse complesse, in cui precisione, dinamica, scalabilità e capacità di integrazione sono determinanti. Al centro vi sono un sistema di barre DC bus integrato, un'elevata densità di potenza, un cablaggio ridotto, una messa in servizio semplificata e un'architettura modulare flessibile. Il funzionamento può essere gestito sia centralmente tramite un sistema di controllo di livello superiore sia mediante la logica integrata nell'azionamento. La gamma di potenza va da 0.55 a 45 kW, con una capacità di sovraccarico fino al 400 %. L'i950 cabinet DC-Link dispone di diverse opzioni di sicurezza. Inoltre, l'impiego della tecnologia monocavo OCT riduce la complessità del cablaggio ed evita le interferenze. Allo stesso tempo, l'i950 cabinet DC-Link offre una soluzione più conveniente ed efficiente dal punto di vista energetico per applicazioni con numerosi assi
L'i950 cabinet DC-Link è configurabile in modo flessibile e modulare e può essere adattato individualmente per quanto riguarda la retroazione e il collegamento al bus di campo. Ciò riduce il numero di varianti e abbassa i costi del sistema.
Grazie alle interfacce di comunicazione modulari quali CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT ed EtherNet/IP, nonché al supporto mirato di profili di azionamento consolidati, quali PROFIdrive e CiA 402 (in funzione del protocollo), l'i950 cabinet può essere integrato in modo flessibile e senza soluzione di continuità nei più diversi ambienti di automazione.
Oltre alle flessibili varianti hardware, l'i950 cabinet DC-Link offre di serie funzioni tecnologiche integrate nell'ambito del nostro software FAST Application. Sulla base di applicazioni tecnologiche preconfigurate nell'ambito della nostra toolbox del software FAST Application, grazie al PLC integrato, può essere facilmente integrato in soluzioni macchina modulari: parametrizzare anziché programmare. All’occorrenza è possibile adattare e ampliare i moduli software preconfigurati alle esigenze specifiche del cliente.
Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN IEC 61800-9-2.
Caratteristiche principali
- Interconnessione DC bus integrata
- Moduli asse con capacità di sovraccarico multiple per potenze da 0.55 a 45 kW
- Sistemi di retroazione: Multi-encoder e resolver
- Retroazione tramite tecnologia monocavo (OCT): Hiperface DSL e EnDat 3
- Scalabilità modulare per sistema di retroazione e collegamenti a bus di campo
- Funzione di auto-tuning per una regolazione del controllo semplice e rapida
- Sicurezza funzionale integrata con un’ampia gamma di funzioni; soddisfa i requisiti fino a al livello di integrità della sicurezza SIL3/PLe cat. 4
- Applicazioni tecnologiche predisposte, tra cui posizionamento tavola, ingranaggio elettronico, avvolgitore
- Controllo motore senza sensore (supporto della modalità di controllo motore SLSM-PSM e dei motori Lenze ad alta efficienza energetica delle serie m550 e m650)
- Conforme al CRA a partire dal 2027
Dati tecnici e caratteristiche
| Dati tecnici | 0.55 ... 45 kW |
|---|---|
| Collegamenti | 1 AC 230 V |
| Moduli di espansione (opzionali) | Ingresso resolver/multi-encoder per la retroazione (motore) |
| Comunicazione | EtherCAT |