Tecnologia di azionamento ad alte prestazioni con convertitori di frequenza Lenze per impianti di riciclaggio e lavorazione di materiali sfusi.
I processi di riciclaggio e di lavorazione dei materiali sfusi pongono requisiti estremi alla tecnologia di azionamento. Picchi di carico elevati, materiali abrasivi, ambienti polverosi e flussi di materiale fluttuanti richiedono sistemi di azionamento a coppia elevata, robusti e affidabili. Allo stesso tempo, è necessario far fronte alla pressione di ridurre i costi energetici e operativi.
Quale applicazione state cercando?
Sfide tipiche
- Elevato stress meccanico su motori e riduttori
- Coppie altamente variabili e cicli di avviamento frequenti
- Funzionamento continuo con elevato consumo energetico
- Condizioni ambientali estreme, sia all'interno che all'esterno
- Vincoli di spazio e di costo durante l’installazione e la manutenzione
![]()
Application Guide: Recycling and bulk material plants with Lenze VFDs
![]()
Quick Start Guide: Recycling and bulk material plants with Lenze VFDs
I vantaggi dei convertitori di frequenza Lenze per macchine per materiali sfusi e riciclaggio
I nostri convertitori di frequenza coprono un'ampia gamma di potenza da 0,25 a 132 kW, e sono disponibili nelle versioni IP20, IP55 o IP66 per installazione in quadro, a parete o sul motore. Sono progettati per condizioni ambientali difficili negli impianti di riciclaggio e di trattamento dei materiali sfusi e possono essere utilizzati in modo affidabile a temperature comprese tra -30 e +60 °C.
L'i550 motec offre soluzioni particolarmente compatte, montate sul motore, fino a 45 kW, ideali per spazi di installazione limitati e applicazioni decentralizzate.
L'i650 motec integra funzionalità PLC, master IO-Link e recupero di energia direttamente nel convertitore. Ciò riduce significativamente lo spazio richiesto nel quadro, il cablaggio e lo sforzo di progettazione, contribuendo ad abbassare il costo totale del sistema.
Sviluppati in Svizzera e prodotti in Germania, negli Stati Uniti e in Cina, i convertitori di frequenza Lenze garantiscono standard qualitativi costanti e un'assistenza locale in tutto il mondo.
Potenza compatta per il vostro quadro di controllo
i550 Cabinet
IP20 | NEMA 250 tipo aperto
- Richiede il 40% di spazio in meno: i convertitori compatti consentono un design snello del quadro di controllo, con montaggio affiancato senza compromessi sulle prestazioni
- La capacità di sovraccarico fino al 200% consente la scelta di azionamenti più compatti
- Funzionamento fluido grazie a rampe a S
- Supporto per motori asincroni e a magneti permanenti
- Supporto per reti IT ideale per installazioni mobili
- Controllo integrato del freno di stazionamento
- Frenatura dinamica con chopper di frenatura integrato
- Unità operatore con tastiera [m/s]
- Posizionamento di arresto configurabile come metodo di stop
- Supporto per installazioni ATEX tramite collegamento di un relè di protezione termica ATEX esterno al modulo i550 STO (SIL 3 / PL e)
- Funzionalità generiche per azionamenti ausiliari quali pompe, ventilatori, ecc.: controllo PID, bypass in caso di interruzione di corrente, riavvio automatico, ecc.
i550 protec
IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12
- Struttura robusta: gradi di protezione IP66 e NEMA 4X, adatti all'uso esterno e in grado di resistere a condizioni ambientali difficili, da -30 a +60 °C
- 60% più compatto rispetto a soluzioni simili presenti sul mercato
- Opzionale: scatola di espansione personalizzabile per l'installazione, da parte del cliente, di spie luminose, interruttori e sezionatori.
i550 / i650 motec
IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12
- Alimentazione CC "globale" integrata per il freno di stazionamento, configurabile a 180 V CC/215 V CC, indipendente dalla tensione di rete
- Frenatura dinamica con recupero di energia verso la rete, ecologica e di facile integrazione
- Tensione ausiliaria estesa: alimentazione interna a 24 V fino a 0,4 A; esterna a 24 o 48 V fino a 1 A
- Connettori per una facile installazione
- i650 motec con PLC integrato basato su Codesys, funzionalità master IO-Link, sicurezza estesa e posizionamento di base
Pacchetto di azionamento potente e di facile utilizzo, composto da un motoriduttore e un convertitore di frequenza
Il pacchetto composto dal motoriduttore g500 e dal convertitore di frequenza i550/i650 è progettato per carichi elevati e requisiti dinamici nei sistemi di riciclaggio e movimentazione di materiali sfusi.
Vengono utilizzati:
- Motoriduttori con ingranaggi conici
- Motoriduttori a ingranaggi cilindrici
- Motoriduttori ad ingranaggi elicoidali con montaggio su albero
Sono possibili coppie fino a 20.000 Nm.
I motori sono disponibili nelle classi di efficienza energetica IE3, IE5 o IE6 e possono essere configurati sia nella versione standard a 50/60 Hz sia nella variante compatta a 87/120 Hz. Rispetto alla tecnologia convenzionale a 50 Hz, le varianti a 120 Hz consentono di realizzare motoriduttori significativamente più compatti, mantenendo la stessa potenza in uscita. Ciò comporta un risparmio in termini di costi di investimento e di peso.
In combinazione con il convertitore di frequenza i550/i650, il sistema IE5 consente una capacità di sovraccarico fino al 250%, e il posizionamento senza sensori.
Per applicazioni semplici e decentralizzate, lo Smart Motor m300, fino a 1,36 kW, dotato di un massimo di cinque stadi di velocità a parametri fissi, completa la gamma.
La progettazione viene eseguita utilizzando gli strumenti di ingegneria Lenze per una configurazione dell'azionamento ottimizzata in termini di carico ed energia.
Applicazioni ottimali per la tecnologia di azionamento nel riciclaggio e nei materiali sfusi
I convertitori di frequenza Lenze sono ideali per un'ampia varietà di materiali e applicazioni, come la movimentazione di ghiaia e pietre, asfalto, calcestruzzo, granuli di plastica, cereali e sementi, nonché per applicazioni nella tecnologia di alimentazione e nell’industria alimentare. Sono inoltre impiegati nel settore del riciclaggio, ad esempio per rifiuti domestici, biomassa, detriti edili, rifiuti plastici e rottami elettronici.
Tecnologia dei nastri trasportatori
I trasportatori a nastro, a catena e a coclea per materiali sfusi, rifiuti, pietrisco e materiali riciclati richiedono azionamenti robusti, facili da installare e in grado di garantire un funzionamento continuo e affidabile. Grazie a funzioni integrate, quali il controllo del freno di stazionamento, il recupero di energia o il posizionamento senza sensori con i motori Lenze IE5/IE6, è possibile realizzare una tecnologia di sistema ottimizzata.
Smistamento, pulizia e asciugatura
I motori a vibrazione, i ventilatori, i soffiatori e gli azionamenti delle pompe traggono vantaggio da un controllo efficiente della velocità e da un impiego flessibile: decentralizzato oppure in quadro elettrico, con comando tramite semplici I/O o tramite un controllo più avanzato basato su diverse tecnologie di bus di campo.
Sistemi mobili e per applicazioni in campo aperto
I sistemi mobili per il riciclaggio e i materiali sfusi, impiegati in applicazioni in campo aperto, sono sempre più spesso elettrici anziché idraulici. Ciò offre diversi vantaggi:
- Maggiore produttività grazie a un controllo più preciso
- Fino al 30% di rumore in meno (2–5 dB)
- Costi di manutenzione inferiori e minori guasti