Meno varianti. Minore complessità. Maggiore efficienza nella progettazione, nell'approvvigionamento e nell'assistenza tecnica.
Lenze ha sviluppato Smart Motor m300 per soddisfare i requisiti dei moderni sistemi di trasporto. Questa tecnologia aiuta costruttori di macchine e produttori di sistemi di trasporto a ridurre costi e complessità lungo l'intero ciclo di vita, dalla progettazione all'assistenza, grazie alla standardizzazione dei concetti di azionamento e a un'architettura motion più semplice ed efficiente. La tecnologia di Lenze ha dimostrato la propria efficacia in applicazioni di trasporto in tutto il mondo ed è attualmente utilizzata in oltre 250.000 installazioni.
Scopri le nostre referenze nel settore material handling
Dalle classiche applicazioni nella tecnologia di movimentazione dei materiali ai sistemi Heavy Duty in grado di movimentare carichi fino a 6,8 tonnellate metriche, lo Smart Motor aiuta i produttori di tutto il mondo a standardizzare i propri sistemi di azionamento.
L'incremento delle varianti aumenta la complessità delle attività di progettazione, approvvigionamento, gestione del magazzino e assistenza. Lenze Smart Motor m300 riduce la complessità e offre un drive concept standardizzato per gli impianti di trasporto orizzontale. La sua ampia diffusione sul mercato dimostra che la riduzione delle varianti e la standardizzazione dei sistemi di azionamento sono diventate fattori competitivi chiave per numerosi costruttori di impianti di trasporto.
I vantaggi in sintesi
- Riduzione delle varianti grazie all'elevata capacità di sovraccarico
- Riduzione delle attività di progettazione
- Processi di approvvigionamento semplificati
- Rapida messa in servizio
- Parametrizzazione wireless estremamente semplice tramite NFC
- Soluzione collaudata su larga scala nella movimentazione automatizzata dei materiali
Offre le migliori performance nelle applicazioni con frequenti cicli di avvio e arresto, tempi ciclo brevi e numerosi azionamenti installati. ll campo di applicazione spazia dal trasporto orizzontale dei materiali alle linee per carichi pesanti fino a 6,8 tonnellate ed è ideale per applicazioni in ambienti standard e refrigerati, nonché per la movimentazione di prodotti surgelati.
Campi di applicazione comuni: trasportatori a rulli, a catena, nastri trasportatori, unità di trasferimento ad angolo e carrelli di trasferimento per la movimentazione nei moderni sistemi di intralogistica.
Oltre a favorire la standardizzazione, Smart Motor si distingue per l'estrema semplicità d'uso. La parametrizzazione si effettua comodamente da PC o smartphone tramite NFC, anche a motore spento e senza dover configurare alcun indirizzo di rete. Questo riduce notevolmente i tempi per la messa in servizio e l'assistenza.
Configurazione NFC rapida tramite smartphone o PC, anche in assenza di alimentazione elettrica. Tempi di messa in servizio e manutenzione ridotti al minimo.
Riduzione della complessità lungo l'intero ciclo di vita
I vantaggi dello Smart Motor vanno ben oltre la fase di progettazione: scegliere un concetto di azionamento standardizzato significa semplificare i processi di acquisto, ottimizzare la logistica e rendere più efficienti le attività di assistenza e manutenzione.