Soluzioni di azionamento modulari per la robotica industriale

Efficienza, flessibilità e sostenibilità fanno della robotica una tecnologia chiave per i costruttori. Grazie al FAST Application Software Toolbox e alla lunga esperienza negli azionamenti e nell'automazione, Lenze offre sistemi scalabili e componenti modulari per la semplice integrazione della robotica ed una rapida messa in servizio.

Le nostre soluzioni coniugano la moderna tecnologia robotica con una grande facilità d'uso. Ideali per ottimizzare i sistemi esistenti e realizzare nuove linee di produzione automatizzate ad alte prestazioni.

Le nostre soluzioni per la robotica

Una rete globale di partner garantisce l'adattamento ottimale delle applicazioni

 

Massima precisione - in armonia con i processi

 

La parametrizzazione garantisce un avvio rapido ed una messa in servizio efficiente. La programmazione non è necessaria.

 

Condition monitoring e analisi dei dati

 

Con Digital Twin puoi testare, ottimizzare e validare il software e la meccanica in modo semplice

 

Una soluzione completa da un unico fornitore

 

Progettazione dei robot con analisi energetica

Lenze FAST Robotics - il software modulare per tutti i robot

Con Lenze FAST Robotics, offriamo una solida piattaforma software basata sugli standard PLCopen, modulare ed espandibile. Utilizzando le tipologie di robot predefinite, è possibile creare le applicazioni fin da subito e integrare rapidamente i robot nelle linee di produzione.

Il nostro controller aziona i robot articolati a 6 assi, robot DELTA, SCARA e Gantry e vari assi ausiliari.

Il libro “PLCopen Motion Control” è uno strumento che facilita l'apprendimento della robotica.

Parametrizzare anziché programmare

Il sistema modulare Lenze FAST Robotic offre applicazioni tecnologiche complete e molte funzionalità di supporto. Il robot viene azionato tramite la parametrizzazione. Questo riduce notevolmente i tempi di sviluppo. Il software è intuitivo e replicabile con l'impiego di blocchi funzione e moduli, e non richiede alcuna programmazione. Oltre alle applicazioni, è possibile gestire i servizi di sistema tramite asset management, condition monitoring e OEE tracking. Inoltre, FAST consente di ampliare le funzionalità rapidamente, sulla base delle esigenze del cliente.

Kinematic​
Delta 3 and Delta 4

Kinematic​
Delta 2

Kinematic​
Portal

Kinematic​
Belt Portal

Kinematic​
Articulated P

Kinematic​
Scara

Kinematic​
Linear Delta

Kinematic​
Articulated

Kinematic​
Customized

Flessibilità illimitata nella robotica

Robotica integrata

Le nostre soluzioni per la robotica non prevedono dipositivi aggiuntivi come controllori, ambienti di programmazione o pannelli di controllo. I gesti e le funzioni delle macchine vengono creati direttamente sul controllore come previsto dalla normativa IEC 61131-3. Non servono traning specifici. Il robot è sempre operativo e sincronizzato con la macchina. Tutti i componenti, come robot, sensori, nastri trasportatori, pinze e barriere luminose, sono integrati e perfettamente coordinati tramite EtherCAT.

Kit di montaggio per robot

Lenze integra la robotica nelle vostre macchine in modo flessibile, in qualsiasi sistema; Scara, Delta, gantry e bracci articolati sono solo alcuni esempi. La tecnologia si basa sugli standard aperti e consente di modificare la configurazione in qualsiasi momento. Per ottenere la massima flessibilità ed efficienza è possibile implementare le varianti da un unico pacchetto software. Aumenta la tua produttività con la tecnologia innovativa di Lenze.

Digital Twin integrato

Il digital twin integrato permette di eseguire la programmazione e la messa in servizio senza dispositivi hardware aggiuntivi. Grazie alle simulazioni il cliente può testare e ottimizzare il sistema, prima di realizzarlo. Gli aggiornamenti possono essere effettuati riducendo i rischi e senza interrompere l'operatività. La gestione avviene nell'unità di controllo senza computer o licenze aggiuntive. I movimenti reali corrispondono esattamente alla simulazione e, qualsiasi regolazione può essere effettuata rapidamente e in modo preciso,con una maggiore efficienza e tempi di sviluppo più brevi.

Robotica: i nuovi trend

L'intelligenza artificiale nella robotica

Lenze applica l'intelligenza artificiale per il condition monitoring e per pianificare i servizi. L'apprendimento automatico può essere utilizzato per rilevare precocemente eventuali anomalie senza sensori aggiuntivi. L'analisi dei dati dei sensori dei servoazionamenti i750 consente il rilevamento precoce, preciso e rigoroso degli eventuali errori.

Logistica robotizzata

Per le vostre applicazioni di fine linea, abbiamo potenziato la nostra offerta di servizi: le applicazioni di imballaggio, inscatolamento e pick&place, possono essere eseguite con delta robot, robot a portale, robot Scara,e con qualsiasi tipo di cinematica. Il sistema software modulare Lenze FAST offre soluzioni complete per questo settore.

Integrazione del software nella robotica

Con Lenze, il percorso dei robot viene realizzato, realizzato e integrato completamente nel PLC. L'architettura evoluta del software, consente di integrare i processi e facilita l'espansione dell'applicazione.

Robot per qualsiasi esigenza

Per Lenze è fondamentale che FAST Robotics sia un software intuitivo da applicare e da comprendere. La messa in servizio è rapida ed efficiente, e i moduli tecnologici di FAST permettono una rapida integrazione nella macchina senza conoscenze specifiche. Inoltre, i nostri corsi di formazione interattivi supportati dalla guida PLCopen Motion Control di Lenze risolvono eventuali dubbi.

Per saperne di più sulle nostre soluzioni

Contatti