Inverter i550 protec
Il premiato inverter i550 protec riprende la collaudata tecnologia della versione per quadro elettrico, differenziandosi unicamente per il grado di protezione superiore e il design rinnovato. Se nel quadro elettrico manca lo spazio o l’inverter va montato vicino al motore in moduli macchina diversi, questo apparecchio versatile e affidabile è la scelta giusta. La extension box consente di utilizzare un interruttore di manutenzione nonché elementi di comando.
Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN IEC 61800-9-2.
Ambiti di impiego: convogliatori, azionamenti di trazione, azionamenti per avvolgitore/svolgitore, azionamenti di sollevamento, estrusori, macchine per confezionamento e imballaggio, pompe, ventilatori, ecc.
Caratteristiche principali
- Azionamento decentrato con interfaccia IO-link V 1.1.
- Interfaccia di diagnostica integrata (micro USB), per interventi di assistenza
- Esecuzioni con o senza interruttore di servizio, con tastiera o modulo WLAN per una messa in servizio semplicissima
- Disponibile l’opzione “Funzione sicura Safe Torque Off (STO)” con SIL 3 (EN IEC 61508) e Performance Level e (EN ISO 13849-1)
Dati tecnici e caratteristiche
| Dati tecnici | 0.37 ... 75 kW |
|---|---|
| Collegamenti | 1 AC 120 V |
| Comunicazione | CANopen |