Questi motoriduttori coassiali IE6 che combinano massima efficienza e design compatto sono stati concepiti con particolare attenzione alla sostenibilità e ai futuri requisiti di efficienza energetica. Le unità di azionamento compatte sono in grado di realizzare coppie di avviamento molto elevate con funzionamento sensorless sull'inverter. Gli azionamenti possono essere utilizzati in tutto il mondo e soddisfano la maggior parte delle omologazioni. La soluzione di massima efficienza energetica IE6 (grado 1 per la Cina) è compatta come una soluzione di azionamento IE3.

Grazie al riduttore coassiale, consentono forze radiali elevate, rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.

Caratteristiche principali

  • Altissima efficienza energetica IE6 secondo la norma IEC TS 60034-30-2 e grado 1 secondo la norma GB30253-2024
  • Coppia di spunto fino al 300 % da stallo
  • Massima riduzione del fabbisogno energetico e quindi delle emissioni di CO₂ durante il funzionamento
  • Consente programmi di sostegno all'efficienza energetica regionali o specifici per il mercato
  • Sistema modulare mirato per le esigenze del mercato, che ne consente un impiego universale
  • Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.25 ... 7.5 kW
4 ... 3000 Nm
Rapporto di riduzione massimo i=3240

Esecuzione

a 2, 3 e 4 stadi

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto