Motori trifase IE6 m550-V + i650 motec
Con i motori trifase m550-V, le perdite del motore vengono ridotte fino al 60 % rispetto a un motore IE3 e vengono superati i requisiti di efficienza a livello mondiale. In molte regioni del mondo vengono incentivati gli investimenti in motori con efficienza energetica IE6 (Grado 1 per la Cina) per ridurre significativamente le emissioni di CO₂.
I motori trifase IE6 m550-V coprono la gamma di potenza da 0.25 a 7.5 kW e offrono la massima efficienza secondo IE6.
Caratteristiche principali
- Massima classe di efficienza energetica IE6 secondo IEC TS 60034-30-2 e grado 1 secondo GB30253-2024 per un impiego economico e a prova di futuro in numerose applicazioni e paesi.
- Coppia di spunto fino al 300 % da stallo
- Dimensioni compatte come quelle di un motore trifase standard
- I motori sono ottimizzati per il funzionamento senza sensori con inverter Lenze.
- Sistema modulare scalabile che si adatta perfettamente ai diversi requisiti macchina
- Semplice collegamento tramite morsettiera o con comuni connettori a innesto, per una messa in servizio rapida
- Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale
- Gamma ampliata di funzioni: Logic PLC, posizionamento tabellare, "Safe Torque Off (STO)” tramite CIP Safety
Dati tecnici e caratteristiche
| Dati tecnici | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Esecuzione | B3 |