Motori trifase IE5 m550-U + i650 motec
Con i motori trifase m550-U, le perdite del motore vengono ridotte fino al 40 % rispetto a un motore IE3 e vengono superati i requisiti di efficienza a livello mondiale. In molte regioni del mondo vengono incentivati gli investimenti in motori con efficienza energetica IE5 (Grado 2) per ridurre significativamente le emissioni di CO₂.
I motori trifase IE5 m550-U coprono la gamma di potenza da 0.37 a 11 kW e sono efficienti secondo IE5.
Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica molto elevata IE5 secondo IEC TS 60034-30-2 e grado 2 secondo GB300253-2024 per un utilizzo economico e a prova di futuro in molte applicazioni e paesi.
- Coppia di spunto fino al 250 % da stallo
- I motori sono ottimizzati per il funzionamento senza sensori con inverter Lenze.
- Sistema modulare scalabile che si adatta perfettamente ai diversi requisiti macchina
- Semplice collegamento tramite morsettiera o con comuni connettori a innesto, per una messa in servizio rapida
- Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale
- Gamma ampliata di funzioni: Logic PLC, posizionamento tabellare, "Safe Torque Off (STO)” tramite CIP Safety
Dati tecnici e caratteristiche
| Dati tecnici | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Esecuzione | B3 |