Motori trifase IE2/IE3 m500 + i650 motec
I motori trifase IE2 m550-H ad alta efficienza, con l’inverter integrato i650 motec, coprono la gamma di potenza da 0.25 a 0.55 kW.
I motori trifase IE3 m550-P ad efficienza premium, con l’inverter integrato i650 motec, coprono una gamma di potenza da 0.75 a 7.5 kW.
Caratteristiche principali
- Motori con diverse classi di efficienza energetica per un impiego globale e a prova di futuro, accettati nelle differenti aree geografiche del mondo
- Sistema modulare scalabile che si adatta perfettamente ai diversi requisiti macchina
- Semplice collegamento tramite morsettiera o con comuni connettori a innesto, per una messa in servizio rapida
- Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale
- Gamma ampliata di funzioni: Logic PLC, posizionamento tabellare, "Safe Torque Off (STO)” tramite CIP Safety
Dati tecnici e caratteristiche
| Dati tecnici | 0.25 ... 5.5 kW |
|---|---|
| Esecuzione | B3 |
| Retroazione | Senza |