Lenze a SPS Italia
Le migliori soluzioni per il motion control delle tue macchine
Scopri le nuove soluzioni di Lenze per il motion control in fiera SPS Italia, a Parma.
L'approccio di Lenze coniuga la lunga competenza applicativa, alla tecnologia dei servoazionamenti indipendentemente dalla velocità, numero di assi e architettura impiegata.
Dall'automazione modulare al material handling dinamico, offriamo soluzioni su misura che integrano precisione, efficienza energetica e gestione dei costi – dal controllo sensorless, agli assi intelligenti, per massimizzare la velocità dei cicli produttivi.
Queste soluzioni semplificano l’integrazione rapida tramite interfacce aperte, funzioni di sicurezza, tecnologie intelligenti e scalabili, per la massima produttività nel tempo.
Collaboriamo al fianco dei nostri clienti per trasformare le sfide applicative in un vantaggio competitivo.
Più potenza per le tue macchine con il motion control di Lenze.
Ti aspettiamo in fiera al Pad 6, Stand J012!
Prenota la tua visita in fiera!
Le tue performance al massimo al Pad. 6 Stand J012!
Scopri come rendere le tue macchine più veloci, flessibili e precise grazie alle soluzioni ad alta efficienza per il motion control. Ti aspettiamo per mostrarti come la tecnologia Lenze possa portare valore reale e misurabile al tuo processo produttivo.
Motion control ai massimi livelli
Il nuovo i950 DC-Link
I servoazionamenti di Lenze combinano dinamismo, precisione e scalabilità.
Se cerchi la soluzione perfetta per realizzare delle macchine scalabili e all'avanguardia i nostri servo drive integrano l'alta tecnologia con il software Lenze FAST, per assicurare le migliori prestazioni.
Il focus è sul nuovo i950 DC-Link, l'evoluzione della piattaforma dei servo drive i950 per i sistemi di azionamento modulari.
Questo servo drive modulare ad elevata densità di potenza consente la gestione flessibile delle applicazioni multiasse, tramite il collegamento DC-Link integrato. I principali vantaggi includono:
- ottimizzazione e riduzione dei cablaggi
- realizzazione di sistemi multiasse compatti ed efficienti
- nuove opportunità per concetti di macchine modulari
Drive Lenze VFD con i650 motec
Scopri la potenza dei sistemi di azionamento VFD di Lenze a SPS.
Il portfolio di azionamenti Lenze, con l’i650 motec in primo piano, offre ai costruttori di macchine una soluzione affidabile e flessibile per ottimizzare le prestazioni degli impianti, ridurre i consumi energetici e semplificare l’integrazione. Tutti i drive VFD condividono un design comune per semplificare al massimo l'installazione — nel quadro elettrico, a parete o a bordo motore.
La gamma, compatta e scalabile, si integra facilmente anche nelle macchine esistenti, migliorando in modo significativo l’efficienza energetica. Soluzioni come l’i550 cabinet (IP20) e l’i550 protec (IP66) si distinguono per un’elevata compattezza — inferiore fino al 40% rispetto alle soluzioni tradizionali — con un range di potenza da 0,25 a 132 kW. Queste caratteristiche consentono l’impiego per un’ampia varietà di applicazioni, inclusi i sistemi ad alto assorbimento energetico come ventilazione, raffreddamento e processi termici..
Il prodotto di punta è l'i650 motec, la nuova generazione di azionamenti decentralizzati con potenze fino a 45 kW. Grazie al PLC integrato, alle funzioni di posizionamento e all'IO-Link Master, questo dispositivo riduce la complessità del sistema, i tempi di cablaggio e i costi complessivi.
L'impiego dei drive con i motori (IE3, IE5 o IE6) e dei riduttori Lenze assicura prestazioni eccellenti e la massima efficienza energetica. È la soluzione ideale per chi desidera progettare sistemi affidabili per affrontare con successo le nuove sfide del mercato.
Dinamica senza compromessi
Lenze i650 motec combina in modo efficace l'efficienza energetica con l'ottimizzazione dei costi. Attraverso un’applicazione di sollevamento, viene presentato un confronto diretto tra il controllo closed-loop e sensorless open-loop, evidenziando l’elevata flessibilità nella progettazione delle architetture per la macchina. L’integrazione dell’azionamento con il nuovo motor drive system ad alta efficienza, in classe IE5/IE6 consente di ottenere prestazioni di livello superiore: dinamica elevata, coppia massima a velocità zero, riduzione significativa delle perdite e un design più compatto. La soluzione ideale per applicazioni che richiedono alte prestazioni con un investimento hardware ottimizzato, massima efficienza energetica e sostenibilità nel lungo termine.
Robotica in linea ad alta dinamica
Operazioni pick-and-place senza arresto del ciclo
Il Delta robot gestisce le operazioni di pick-and place in modo sincronizzato, grazie a un tracking rotativo preciso che garantisce un funzionamento fluido e senza interruzioni.
Grazie a FAST Robotics, le funzioni robotiche possono essere implementate con la parametrizzazione anziché con la programmazione, riducendo significativamente i tempi di progettazione e messa in servizio della macchina.
Nelle moderne macchine per il packaging, un sistema aperto e scalabile contribuisce a migliorare le prestazioni lungo l’intera linea, aumentando la velocità dei cicli e l’affidabilità dei processi.
Completano la soluzione gli azionamenti servo intelligenti di Lenze, che combinano servomotori (MCS, m850), drives (i750 cabinet, i550 motec), motoriduttori (g500) e controllori (c550) — per il motion compatto, potente e sicuro. L’intelligenza integrata riduce la necessità di sensori aggiuntivi, abilitando la raccolta di dati per le piattaforme IIoT. Supporta inoltre cicli di lavoro più veloci, semplificando l’architettura del sistema.
Massime prestazioni elettromeccaniche & Lenze Selection
Lenze garantisce precisione, dinamica e affidabilità per qualsiasi tipologia di applicazione.
Il sistema modulare elettromeccanico combina motori, riduttori, drive e cavi di sistema nelle soluzioni perfettamente integrate, per le applicazioni specifiche nel tuo settore: dalle configurazioni standard ad alte prestazioni fino alle soluzioni avanzate ad alta efficienza energetica.
L’integrazione con l’elettronica decentralizzata, come i drive i550 e i650 motec, riduce significativamente i tempi di installazione e il cablaggio necessario. Le classi di efficienza fino a IE6, unite a un’ampia disponibilità di taglie e rapporti di riduzione, assicurano flessibilità progettuale e una continuità nel ritorno di investimento.
La tecnologia chiave è il nuovo motore asincrono m650 F, sviluppato specificamente per applicazioni a velocità variabile. Caratterizzato da un design compatto e robusto, il motore offre un’ampia gamma di velocità e un’elevata capacità di sovraccarico, garantendo al tempo stesso dinamiche elevate e ingombri ridotti.
Lenze, in qualità di partner specializzato nelle soluzioni complete di azionamento e controllo del movimento, supporta i propri clienti lungo l’intera catena cinematica. Dalle trasmissioni a cinghia ai giunti, dai freni alla tecnologia lineare, fino ai motoriduttori e ai limitatori di coppia, Lenze sviluppa applicazioni su misura, rispondendo alle esigenze specifiche di ogni tipologia di macchina.
