Il servoinverter i750 cabinet ha tutto ciò che serve per garantire un controllo del moto preciso e dinamico in applicazioni multiasse complesse. Le funzioni di sicurezza avanzate e la tecnologia monocavo riducono il lavoro di cablaggio e controllo. Le funzioni intelligenti basate su dati e IIoT consentono di realizzare sistemi di controllo del movimento altamente innovativi.

Sia come asse singolo sia come asse doppio, il servoinverter i750 cabinet con relativo alimentatore si integra perfettamente nel sistema di automazione Lenze. Abbinato ai controlli Lenze e al software applicativo modulare FAST, manifesta i propri punti di forza in numerose applicazioni. Grazie all’offerta scalabile di hardware, software, servizi di engineering e assistenza digitale, consente di realizzare sistemi di automazione coerenti, iniziando dal cloud per arrivare all’albero di ingresso.

Come estensione di potenza del servoinverter i750 cabinet nella gamma da 45 a 110 kW è disponibile il servoinverter i950 cabinet.

Caratteristiche principali

  • Interconnessione DC bus integrata
  • Larghezza ridotta per doppio asse a partire da 50 mm
  • Moduli asse altamemente resistenti ai sovraccarichi, per correnti di picco in uscita comprese tra 5 e 109 A; per doppi assi, fino a 32 A
  • Sicurezza funzionale integrata e tecnologia monocavo (OCT)
  • Funzione di auto-tuning per una regolazione del controllo semplice e rapida

Dati tecnici e caratteristiche (moduli asse)

Dati tecnici

Monoasse: 1.1 ... 30 kW
Doppio asse: 1.1 ... 7.5 kW

Collegamenti

Alimentazione DC: 260... 775 V
(alimentazione di rete centralizzata via moduli alimentatori)
2 ingressi digitali
Comando freno di stazionamento
Sorveglianza temperatura motore
Multi-ingresso resolver/encoder per retroazione (motore)

Comunicazione

EtherCAT

Dati tecnici e caratteristiche (moduli alimentatori)

Dati tecnici

Tensione in uscita: corrente continua
Corrente nominale DC bus: 30 A e 60 A

Collegamenti

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Resistenza di frenatura
3 ingressi digitali (preassegnati)
2 uscite digitali (preassegnate)

Per saperne di più     

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Contatti