Lenze FAST Application Software für modulare Maschinenautomatisierung ​

Die zunehmende Digitalisierung im Maschinenbau erfordert innovative, vernetzte Softwarelösungen. Mit der Lenze FAST Application Software erhalten Sie eine leistungsstarke Toolbox für modulare Maschinenautomatisierung. Standardisierte Softwaremodule für Motion Control und Automatisierung lassen sich flexibel kombinieren – ganz ohne Programmierung.

Bereits integrierte Standardfunktionen zur Infrastruktur und Maschinenoptimierung sowie eine automatisch mitwachsende Softwarearchitektur beschleunigen Ihre Engineering-Prozesse und reduzieren die Inbetriebnahmezeit deutlich. So schaffen Sie Freiräume für das Wesentliche: Ihre Innovationen.​

Mehr erreichen mit weniger Aufwand​

Die plattformübergreifende Softwarearchitektur für Drives & Motion reduziert Schnittstellen, erhöht die Wiederverwendbarkeit und spart bis zu 80% Engineering-Zeit.

Unsere FAST Bausteine im Überblick

Die FAST Application Software besteht aus zwei Bausteinen – Logic and Motion – denen gängige Funktionsbereiche zugeordnet werden.  ​

Logic

Logic​

Logische Funktionen, strukturierte Grundlagen zur Programmierung und achsunabhängige Funktionen.

Motion

Basic Motion

Implementierung von grundlegenden Bewegungsfunktionen wie Geschwindigkeits- oder Positionsbewegungen einer Achse.

Positionieren und Folgen

Exakte Positionierung und einfache Nachbildung von synchronen Bewegungen.

Synchronisation und Kurvenscheiben

Präzise synchronisierte Achsbewegungen für anspruchsvolle Anwendungen wie Querschneider, elektronisches Getriebe und Kurvenscheibensteuerung – für maximale Effizienz und Prozesssicherheit.​

Wickeln

Intelligente Wickeltechnik für präzise Regelung und optimale Materialverteilung.

Integrierte Robotik​

Koordinierte Achsbewegungen, z. B. für Pick-and-Place – flexibel einsetzbar auf Portalen, Delta- und Scara-Kinematiken mit bis zu 5 Freiheitsgraden.

Lagern und Bereitstellen​

Automatisierte Regalbediengeräte bewegen Lagergüter vollautomatisch und intelligent – vertikal und horizontal. Ideal für moderne Produktions- und Logistikzentren.

Ihre Vorteile mit Lenze FAST im Überblick


Schnellere Markteinführung durch vorkonfigurierte, getestete Softwaremodule​


Maximale Effizienz dank vereinfachter Programmierung und intuitiver Bedienung


Gesteigerte Produktivität durch Zeitgewinn für Innovationen


Hohe Modularität dank objektorientierter Programmierung und offener Standards


Höchste Zuverlässigkeit durch weniger manuelle Tests und reduzierte Fehleranfälligkeit

Technologiemodule für vielseitige Automatisierungsanwendungen​

Innerhalb der Maschinenmodule wird die Technologie in Form von Motion Control basierenden und vorkonfigurierten Technologiemodulen der FAST Toolbox dargestellt. Darin steckt die Erfahrung tausender realisierter Anwendungen. Ihr Vorteil liegt auf der Hand: Sie reduzieren Entwicklungszeiten für technologiespezifische Grundfunktionen und bringen umfangreiche, praxiserprobte Funktionen direkt in Ihr Engineering-Projekt. Die Module sind sofort einsatzbereit, individuell erweiterbar und machen Lenze FAST zu einer besonders effizienten Lösung für die Automatisierung – von der einfachen Anwendung bis zur komplexen Maschinenlogik.​

  • Schneller Einstieg in modulare Maschinenkonzepte​

  • Unterstützt zentrale Anwendungen wie Motion Control, Robotik und Synchronisation​

  • Offen für OPC UA DI und IIoT-Integration

  • Flexibel anpassbar und zukunftssicher​

  • Ein strukturierter Aufbau der Programmierung erfolgt über das FAST Application Template

FAST Features für mehr Effizienz bei der Erstellung modularer Maschinen​

Unsere FAST Features wie umschaltbare Parametersätze, Hot-Connect-Gruppen für modulare Erweiterungen im laufenden Betrieb sowie optionale Teilnehmer im EtherCAT-Netzwerk unterstützen diesen Ansatz optimal und ermöglichen den Aufbau modularer, skalierbarer, und zukunftssicherer Maschinenlösungen.

Diese FAST Funktionen bieten konkrete Vorteile für Ihre modularen Engineering- und Betriebsprozesse

Einfache Konfiguration bis zur Inbetriebnahme​
Im Projekt wird durch modulare Programmierung gewährleistet, dass sich nach der Inbetriebnahme nichts ändert. Beim Einschalten des Hauptschalters kennt das Gerät sofort die Konfiguration.​

Schneller Wechsel im Betrieb dank optionaler Teilnehmer​
Die im Projekt genutzte modulare Programmierung kann im Falle einer Rezeptänderung übernommen werden. Das Anhalten der Maschine für einen Rezeptwechsel ist unproblematisch möglich und erlaubt.

Keine Prozessunterbrechung durch Hot Connect​
Die modulare Programmierung erlaubt es, während des Betriebs das System zu ändern. Das Anhalten der Maschine für einen Modulwechsel ist nicht erforderlich.​

Vereinfachte Integration
​Leichtere und universelle Integration von 3rd Party Komponenten.

Modulare Programmierung als Basis für zukunftsfähige Automatisierungslösungen

Bei der Verwendung der Lenze FAST Application Software ändert sich die Art der Programmierung. Die herkömmliche Programmierung wird durch eine modulare Programmierung ersetzt und die mechatronischen Elemente der Maschine werden durch softwarebasierte Maschinenmodule dargestellt: Diese sind klar gekapselt, wiederverwendbar und standardisiert aufgebaut. Das reduziert Komplexität, vereinfacht die Softwareentwicklung und erhöht die Softwarequalität.​

Mit den vorgetesteten und dokumentierten Softwaremodulen senken Sie auch langfristig den Wartungsaufwand und sorgen für ein optimiertes Ressourcenmanagement in Ihrem Engineering-Team.​

Dank standardisierter Schnittstellen und der Nutzung offener Standards wie PLCopen bleibt das Lenze System offen, flexibel und erweiterbar – ideal für Maschinen, die mit Ihren Anforderungen wachsen.​

Ihre Vorteile mit Lenze FAST Softwaremodulen

Übersichtlicher Code:
Besser wartbar, verständlich und testbar

Skalierbarkeit:​
Einfach neue Funktionen ergänzen

Wiederverwendbarkeit:
Standardmodule mehrfach einsetzen

Teamarbeit erleichtert:
Klare Trennung der Funktionsbereiche

Durchgängige Integration in die Lenze Engineering Suite

Die FAST Softwaremodule sind vollständig in die Lenze Engineering Suite eingebettet. Mit Visualisierung, Benutzerverwaltung, Rezept-Handling und weiteren Funktionen entsteht ein durchgängiger Entwicklungsprozess von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Die Suite basiert auf offenen Standards und erlaubt die einfache Integration in bestehende Engineering-Prozesse – für effizientes und sicheres Arbeiten in jeder Phase des Maschinen-Lebenszyklus.

Mehr zur Lenze Engineering Suite erfahren

FAQs

Ist FAST eine Abkürzung und wofür steht sie?

Ja, FAST ist eine Abkürzung und steht für Feasibly Applicable Software Toolbox.

Was ist das Lenze FAST Application Template?

Das FAST Application Template ist eine von Lenze standardisierte Applikationsvorlage für eine strukturierte und modulare Programmierung im PLC Designer. Es ermöglicht die effiziente Umsetzung mechatronischer Automatisierungssysteme durch den Einsatz vorgefertigter, wiederverwendbarer Maschinenmodule und Modulapplikationen – beispielsweise für Funktionen einer Fördereinheit oder eines Druckwerks. 

Sind die FAST Technologie Module unabhängig voneinander nutzbar?

Ja, die Module sind autonom und können unabhängig getestet und ausgetauscht werden.

Welche Steuerungen sind kompatibel?

Lenze FAST funktioniert sowohl mit Lenze Controllern als auch auf Servoumrichtern der i900 Reihe.

Wo findet die Bewegungssteuerung statt – in der Steuerung oder im Antrieb?

Je nach Anwendung kann die Steuerung zentral oder dezentral erfolgen.

Gibt es eine Cloud- oder IIoT-Integration?

Ja, die Architektur unterstützt moderne Anforderungen wie Visualisierung, IIoT und Cloud-Anbindung.

Was unterscheidet modulare Programmierung von klassischer Programmierung?

Klassische Programmierung ist oft monolithisch und schwer wartbar. Die modulare Programmierung mit Lenze FAST setzt auf gekapselte, wiederverwendbare Funktionsbausteine – für eine bessere Struktur, einfachere Erweiterungen und geringeren Testaufwand.​

Wie unterstützt FAST modulare Maschinenkonzepte?

Mit standardisierten Softwaremodulen, Hot-Connect-Funktionen und optionalen EtherCAT-Teilnehmern lassen sich Maschinen flexibel aufbauen, erweitern und im laufenden Betrieb anpassen – ohne tiefgreifende Änderungen am Gesamtprojekt.

Wie unterscheidet sich FAST von klassischen Motion-Control Lösungen?

FAST kombiniert Motion Control mit SPS-Logik und IoT-Funktionalität in einer einheitlichen Softwarearchitektur. Statt reiner Achssteuerung bietet FAST skalierbare, anwendungsorientierte Lösungen für komplette Maschinenmodule.​