URL:
/de-de/go/akb/200450995/0
ROM - Read Only Memory
Nur-Lese-Speicher: Festspeicher, Speicherinhalt wird beim Chiphersteller im letzen Maskenschritt eingeprägt und…
URL:
/de-de/go/akb/200450970/0
RCD - Residual Current protective Device
Ein Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter oder FI-Schalter ist eine elektrische…
URL:
/de-de/go/akb/200450963/0
RAM - Random Access Memory
Speicher, der gelesen, beschrieben und gelöscht werden kann. Er hält die Information nur so lange er mit…
URL:
/de-de/go/akb/200450946/0
Punktsteuerungen
Begriff aus der numerischen Steuerungstechnik: (NC, CNC-Technik). Punktsteuerungen ermöglichen das Positionieren von…
URL:
/de-de/go/akb/200450924/0
PROFIBUS - Process Field Bus
Für den Informationsaustausch von Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den angeschlossenen…
URL:
/de-de/go/akb/200450834/0
OSI-Referenzmodell
Es wurde 1972 von der ISO mit dem Ziel vorgelegt, die Verbindung zwischen Netzen unterschiedlicher Hersteller und mit…
URL:
/de-de/go/akb/200450827/0
OPC - OLE for Process Control
OLE für Prozesssteuerungen: Kommunikationsstandard für Komponenten im Automatisierungsbereich. Ziel der…
URL:
/de-de/go/akb/200450818/0
OLE - Object Linking and Embedding
OLE ist ein Begriff von Microsoft und ist eine Erweiterung (Ablösung) von DDE. Die OLE-Technik…
URL:
/de-de/go/akb/200450798/0
Numerische Steuerungen
NC- bzw. CNC-Systeme sind hochleistungsfähige speicherprogrammierbare Steuergeräte auf Mikrorechnerbasis zur…
URL:
/de-de/go/akb/200450773/0
Multivendoranlage
In einer solchen Anlage wird auf der Grundlage herstellerneutraler Kommunikationsmedien und Übertragungsprotokolle die…
URL:
/de-de/go/akb/200450698/0
LWL - Lichtwellenleiter
Leiter auf Glasfaser- oder Kunststoff-Faserbasis. Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störbeeinflussungen.…
URL:
/de-de/go/akb/200450682/0
LON - Local Operating Network
Offenes Bussystem, welches in Anlagen das Zusammenspiel von Komponenten unterschiedlicher Hersteller…
URL:
/de-de/go/akb/200450675/0
Link - Verbindung / Verknüpfung
Durch Benutzen eines Links werden Informationen aus einem anderen Computer in den eigenen übertragen.…
URL:
/de-de/go/akb/200450662/0
LAN - Local Area Network
Lokales Netz: Räumlich, z. B. auf ein Gebäude oder einen Unternehmensstandort begrenztes System für den…