Wie Lenze dem Weihnachtsmann hilft, Süßigkeiten und Kekse für Weihnachten zu sortieren

Weihnachten dreht sich nicht nur um Spielzeug und Geschenke – es geht auch um leckere Süßigkeiten! Von Lebkuchen bis hin zu festlichen Bonbons steht die Werkstatt des Weihnachtsmanns vor einer süßen Herausforderung: Tausende von Leckereien müssen schnell und präzise sortiert werden. Angesichts der Rekordnachfrage benötigt der Weihnachtsmann eine Lösung, die Geschwindigkeit, Präzision und Flexibilität vereint. Hier kommt Lenze ins Spiel.

Die Herausforderung beim Sortieren

Das Sortieren von Süßigkeiten und Keksen ist keine einfache Aufgabe. Unterschiedliche Formen, Größen und Verpackungen erfordern Maschinen, die sich sofort anpassen können, ohne die Produktion zu verlangsamen. Die Elfen des Weihnachtsmanns brauchen eine Automatisierung, die schnell, zuverlässig und für neue Sortimente leicht umkonfigurierbar ist. Hier kommt das leistungsstarke Trio von Lenze ins Spiel: die Servoumrichtern i750 und i950, die Steuerung c430 und die Lenze FAST-Application Software.

Dynamische Bewegung mit den Servoumrichtern i750 und i950

Der Servoumrichter i750 sorgt für eine leistungsstarke Bewegungssteuerung in den Sortierlinien des Weihnachtsmanns. Er gewährleistet reibungslose, präzise Bewegungen für Förderbänder und Pick-and-Place-Systeme, selbst bei hohen Geschwindigkeiten. Für komplexere Aufgaben sorgt der i950 cabinet für zusätzliche Intelligenz und modulare Skalierbarkeit. Er unterstützt mehrere Rückmeldesysteme und Feldbusanschlüsse und lässt sich somit mühelos in das Automatisierungsnetzwerk des Weihnachtsmanns integrieren. Zusammen sorgen diese Umrichter dafür, dass die Süßigkeiten reibungslos transportiert werden.

Intelligente Koordination mit der c430-Steuerung

Hinter jeder effizienten Sortierlinie steckt ein intelligentes Gehirn. Die Steuerung c430 koordiniert den gesamten Prozess und sorgt dafür, dass jedes Plätzchen und jede Süßigkeit an den richtigen Ort gelangt. Sie verwaltet mehrere Achsen und synchronisiert die Bewegungen aller Maschinen, wodurch die Zykluszeiten verkürzt und die Produktivität gesteigert werden. Für den Weihnachtsmann bedeutet das, dass mehr Leckereien in kürzerer Zeit sortiert werden können – gerade rechtzeitig zu Heiligabend.

Flexibilität mit Lenze FAST

Die Geheimwaffe des Weihnachtsmanns für Anpassungsfähigkeit? Die Lenze FAST Application Software. Mit vorkonfigurierten Modulen können die Elfen innerhalb von Minuten zwischen verschiedenen Sortiermustern und Verpackungsformaten wechseln. Keine langwierige Programmierung, keine Ausfallzeiten – nur schnelle, intuitive Änderungen, die den reibungslosen Betrieb der Produktionslinie gewährleisten. Ob Schokoladenweihnachtsmänner oder Zuckerkekse – mit Lenze FAST lassen sich alle festlichen Wünsche problemlos erfüllen.

Kontakt