Motores CA trifásicos IE6 m550-V + i550 motec
Com os motores CA trifásicos m550-V, as perdas do motor são reduzidas em até 60% em comparação com um motor IE3, superando os requisitos globais de eficiência. Em muitas regiões do mundo, os investimentos em motores com eficiência energética IE6 (Grau 1 para a China) são incentivados para reduzir significativamente as emissões de CO₂.
Os motores CA trifásicos IE6 m550-V cobrem a faixa de potência de 0.25 a 7.5 kW e oferecem a mais alta eficiência de acordo com a norma IE6.
Destaques
- Classe de eficiência energética máxima IE6 de acordo com a norma IEC TS 60034-30-2 e grau 1 de acordo com a norma GB30253-2024 para uma utilização económica e com garantia de futuro em muitas aplicações e países
- Torque de partida até 300 % a partir do estado parado
- Tamanho tão compacto quanto um motor trifásico padrão
- Os motores são otimizados para operação sem sensores com inversores Lenze.
- Sistema modular escalonável para um ajuste perfeito aos requisitos da máquina
- Fácil cabeamento via caixa de bornes ou conectores de inserção convencionais para comissionamento rápido
- O controle de velocidade via inversor de frequência integrado permite um uso universal
Dados técnicos e características
| Dados técnicos | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Versão | B3 |