Motores CA trifásicos IE5 m650-U + i650 motec, 120 Hz
Os motores CA trifásicos m650-U foram concebidos para aplicações dinâmicas. As perdas do motor são reduzidas em até 40% em comparação com um motor IE3 e superam os requisitos de eficiência globais. Em muitas regiões do mundo, os investimentos em motores com eficiência energética IE5 (Grau 2) são incentivados para reduzir significativamente as emissões de CO₂.
Os motores CA trifásicos IE5 de 120 Hz m650-U cobrem a faixa de potência de 0.75 a 22 kW e, com a mesma potência, são 2 tamanhos menores que um motor IE2/3.
Destaques
- Eficiência energética muito elevada IE5 de acordo com a norma IEC TS 60034-30-2 e grau 2 de acordo com a norma GB300253-2024
- Torque de partida até 250% a partir do estado parado
- Ampla faixa de ajuste e baixo momento de inércia garantem operação ideal, menor consumo de energia em mudanças de velocidade e torque constante.
- Mais dinâmicos do que os motores CA trifásicos convencionais
- O controle de velocidade via inversor de frequência integrado permite um uso universal
- Conjunto de funções ampliado: Logic PLC, tabela de posicionamento, Safe Torque Off (STO) " via CIP Safety
Dados técnicos e características
| Dados técnicos | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Versão | B3 |