Motores CA trifásicos IE5 m550-U + i550 motec
Com os motores trifásicos m550-U, as perdas do motor são reduzidas em até 40% em comparação com um motor IE3, superando os requisitos de eficiência globais. Em muitas regiões do mundo, os investimentos em motores com eficiência energética IE5 (Grau 2) são incentivados para reduzir significativamente as emissões de CO₂.
Os motores CA trifásicos IE5 m550-U cobrem a faixa de potência de 0.37 a 11 kW e são eficientes de acordo com a norma IE5.
Destaques
- Classe de eficiência energética muito elevada IE5 de acordo com a norma IEC TS 60034-30-2 e grau 2 de acordo com a norma GB300253-2024 para uma utilização económica e com garantia de futuro em muitas aplicações e países
- Torque de partida até 250% a partir do estado parado
- Os motores são otimizados para operação sem sensores com inversores Lenze.
- Sistema modular escalonável para um ajuste perfeito aos requisitos da máquina
- Fácil cabeamento via caixa de bornes ou conectores de inserção convencionais para comissionamento rápido
- O controle de velocidade via inversor de frequência integrado permite um uso universal
Dados técnicos e características
| Dados técnicos | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Versão | B3 |