Inversor de frequência i650 motec
O inversor de frequência i650 motec para montagem na parede e no motor, com grau de proteção IP66 (UL tipo 4X interno), é a solução ideal de acionamento descentralizado. O inversor pode ser ampliado para uso universal com uma caixa de extensão com interruptor de manutenção com/sem proteção contra sobrecarga/curto-circuito e elementos operacionais.
O inversor de frequência i650 motec destaca-se do i550 motec devido à sua ampla gama de funções: Para tarefas de automação simples, é integrado ao i650 motec um CLP lógico baseado em CODESYS em conformidade com a norma IEC 61131-3. A tabela de posicionamento está disponível para a execução de eixos independentes e módulos de máquinas. A opção “Extended Safety” (Segurança ampliada) (engenharia de segurança com várias funções) completa o pacote geral.
Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN IEC 61800-9-2.
Áreas de aplicação: sistemas de acionamento do transportador, sistemas de acionamento para deslocamento, sistemas de acionamento para bobinamento, sistemas de acionamento para elevação, extrusores, máquinas para embalagem, bombas, ventiladores, etc.
Destaques
- Solução compacta para tecnologia de acionamento descentralizado, montado na parede ou no motor com proteção IP66 alta (UL tipo 4X interno)
- Montagem na parede expansível: Caixa de extensão com interruptores de manutenção e elementos de controle
- Montagem rápida devido às conexões padronizadas e plugáveis (plug and play)
- Funcionalidade mestre IO-Link para fácil troca de dados entre sensores e atuadores IO-Link
- Modo de feedback regenerativo integrado para eficiência energética muito alta - não é necessário resistor de frenagem
- Gama de funções ampliada:
Logic PLC
Tabela de posicionamento
"Safe Torque Off (STO)" via CIP Safety
Dados técnicos e características
| Dados técnicos | 0.37 ... 45 kW |
|---|---|
| Conexões | 3 AC 230 V |
| Comunicação | EtherCAT |