Inversor de frequência ​ i550 motec e i650 motec​

A nova geração de inversores de frequência descentralizados (VFDs) para máquinas mais eficientes e prontas para o futuro.​

Atualmente, na engenharia mecânica, o que conta são arquiteturas de máquinas compactas, menos fiação e uma integração rápida e segura diretamente na instalação. Ao mesmo tempo, cresce a necessidade de mais funcionalidades em campo, como inteligência de controle, tabelas de posições e estar preparado para o futuro – especialmente no que diz respeito a exigências regulatórias como a Lei de Resiliência Cibernética (CRA).​

Além disso, o i650 motec, um potente inversor tudo-em-um, combina um PLC lógico integrado, tabela de posições e segurança baseada em Ethernet em​

um dispositivo compacto. Isso cria uma solução completa, descentralizada e eficiente, permitindo uma integração mais rápida, com maior liberdade no design da máquina e uma configuação preparada para o futuro.

Com os inversores de frequência descentralizados i550 motec e i650 motec para montagem em parede e no motor, com grau de proteção IP66, a Lenze oferece uma família de produtos que atende exatamente a esses requisitos e suporta configurações preparadas para o futuro: complexidade reduzida, grande variedade de modelos e alta densidade funcional.​

Resumo das vantagens do i550 e do i650 motec: ​ Mais potência. Menos complexidade.​

  • Inversores de frequência descentralizados para montagem em parede e no motor (inversor IP66, NEMA/UL Tipo 4X para uso interno)​
  • Redução ou eliminação de componentes de painel elétrico – funções diretamente no campo​
  • Menos fiação, montagem rápida, comissionamento simples (incluindo menor risco de EMC)​
  • Custos de instalação mais baixos devido à redução de componentes externos​
  • Opções do i650 motec: PLC lógico integrado (IEC 61131-3/CODESYS), tabela de posições e funções de segurança avançadas via CIP, PROFIsafe, FsoE​
  • Comunicação aberta: suporte a protocolos Ethernet comuns, como ​
    • PROFINET​
    • EtherCAT​
    • EtherNET/IP​
    • Modbus TCP​
  • Quatro portas IO-Link com funcionalidade de mestre para a troca fácil de dados entre sensores e atuadores​
  • Expansível com Extension Box para maior flexibilidade em soluções montadas na parede​
  • Projeto de sistemas com alta eficiencia energética, com recuperação de energia e suporte do EASY System Designer​
  • Desenvolvido para o futuro – preparado para máquinas em conformidade com a CRA e futuros requisitos de segurança cibernética ​

Menor esforço, maior rentabilidade – com tecnologia de acionamento descentralizada, do planejamento à operação ​

O i550 motec e o i650 motec reduzem a complexidade ao longo de todo o ciclo de vida da máquina. A montagem rápida e o comissionamento fácil são o foco de ambos os dispositivos – apoiados por ferramentas intuitivas e funcionalidade Plug & Play graças a conectores padronizados presentes no mercado.

No i650 motec, há funções integradas adicionais que substituem componentes externos, simplificam a engenharia e reduzem os custos de instalação. As conexões M12 aceleram ainda mais a instalação e a manutenção. Além disso, o controle sem sensores de motores síncronos no i650 motec oferece maior flexibilidade para projetos de acionamento econômicos e de alto desempenho.​

Projetar soluções de acionamento com segurança em vez de dimensionar com risco​

O EASY System Designer auxilia no dimensionamento de inversores de frequência descentralizados de acordo com as necessidades – desde a primeira seleção do produto até o dimensionamento tecnicamente correto. Isso gera clareza nas decisões de variantes, reduz riscos nas fases iniciais do projeto e contribui para uma documentação consistente ao longo de todo o ciclo de vida. Os dispositivos oferecem mecanismos de proteção essenciais que permitem uma utilização segura e o desenvolvimento contínuo – servindo de base para projeto de máquinas em conformidade com a CRA.​ ​

Saiba mais​

Máquinas preparadas para o futuro – em conformidade com a Lei de Resiliência Cibernética (CRA)​

O i550 motec e o i650 motec estão preparados para os próximos requisitos regulatórios, como a Lei de Resiliência Cibernética (CRA). Funções integradas de segurança cibernética ajudam você a proteger suas máquinas de forma sistemática.​

O que significa “CRA ready” em nossos inversores de frequência?
Os dispositivos oferecem mecanismos de proteção básicos que permitem uma utilização segura e o desenvolvimento contínuo – servindo de base para projeto de máquinas em conformidade com a CRA.​

Quais recursos estarão disponíveis?​

  • Gerenciamento de usuários, para proteção contra acesso não autorizado​
  • Boot seguro para proteção contra firmware manipulado​
  • Outras funções de segurança serão implementadas gradualmente no terceiro e quarto trimestres de 2026​

Quais são os benefícios concretos para os fabricantes de máquinas? ​

  • Suporte para o cumprimento de futuras exigências da CRA​
  • Plataforma preparada para o futuro graças ao desenvolvimento contínuo​

Saiba mais​

i550 e i650 motec: eficiência sustentável através da realimentação de energia integrada​

Ambos os inversores contribuem para uma operação econômica e sustentável das máquinas. A unidade de realimentação integrada devolve a energia regenerativa diretamente à rede sem hardware adicional, tornando desnecessário um resistor de frenagem. Isso economiza energia, tempo de instalação e custos. Além disso, o i550 motec e o i650 motec atendem aos requisitos da Diretiva de Ecodesign de acordo com a norma EN IEC 61800-9-2.​

Em combinação com o motor m550 e o redutor g500, surge um sistema perfeitamente otimizado para minimizar a pegada de CO₂ nas classes de eficiência IE5/IE6.​

O Lenze EASY System Designer auxilia no dimensionamento adequado às necessidades, evita o sobredimensionamento e pode proporcionar economias de energia de até 30%. ​

i650 motec: Mais inteligência em campo graças ao PLC lógico integrado​

Com o PLC lógico integrado, o i650 motec realiza aplicações autônomas para acionamentos individuais ou múltiplos diretamente no campo. Isso alivia a carga nos controladores de nível superior, simplifica a arquitetura do sistema e facilita a configuração de máquinas autônomas e modulares.

A tabela de posições integrada reduz a necessidade de um PLC externo, é ideal para mesas giratórias, viradores de canto e mesas elevatórias tipo tesoura e amplia a área de aplicação do inversor para além das tarefas clássicas de transporte.​ Ao mesmo tempo, o i650 motec – assim como o i550 motec – se beneficia de quatro portas IO-Link com funcionalidade de mestre para a troca simples de dados entre sensores e atuadores, sem custos adicionais de hardware.​

Isso permite a utilização dos dados em sistemas de nível superior, aumenta a clareza das informações, melhora as capacidades de diagnóstico e contribui para uma alta disponibilidade o sistema.

Os dispositivos podem ser ampliados para aplicações montadas na parede por meio de uma caixa de extensão com interruptor de reparo, proteção opcional contra sobrecarga ou curto-circuito e elementos de operação. Isso proporciona flexibilidade adicional para diferentes projetos de máquinas e simplifica a adaptação a requisitos específicos da aplicação.​

Funções de segurança ampliadas diretamente no i650 motec​

O i650 motec amplia a família de produtos com funções de segurança integradas para aplicações com requisitos elevados de segurança e integração de sistemas. São suportados protocolos de segurança como PROFIsafe, FSoE e CIP. ​

Como a segurança está integrada diretamente no acionamento, é possível reduzir componentes de segurança adicionais, o trabalho de fiação e os custos de instalação. Isso minimiza fontes de erro e acelera a liberação para a operação – mesmo em sistemas de automação existentes. Isso cria uma arquitetura de segurança baseada em barramento e preparada para o futuro para projetos modernos de máquinas descentralizadas. ​

Tecnologia de acionamento desenvolvida para arquiteturas de máquinas descentralizadas ​

O i550 motec é o inversor descentralizado robusto e eficiente para tarefas clássicas de acionamento, como tecnologia de transporte, bombas, ventiladores ou aplicações de processo simples.​

O i650 motec é ideal para mesas giratórias, transportadores angulares e mesas elevatórias tipo tesoura, ampliando o campo de aplicação do inversor para além das tarefas clássicas de transporte.​

Bombas industriais​

  • Elemento de bombeamento autônomo sem PLC externo​
  • Economia de energia por meio de recuperação de energia, sem uso de resistor de frenagem​
  • Montagem no motor até 45 kW proporciona economia de espaço no painel elétrico​

Transportador de roletes​

  • Redução significativa do time-to-market para novos sistemas, graças a módulos de máquinas autônomos​
  • 200 % de torque de partida para cargas pesadas​
  • Rampas curtas de partida e parada garantem maior rendimento​

Técnica de transporte de materiais​

  • Instalação simples graças à tecnologia de conectores plug-in​
  • Operação autônoma sem painel elétrico graças ao PLC lógico integrado​
  • Fácil comissionamento graças ao mestre IO-Link ​

Perguntas frequentes – Inversores de frequência descentralizados i550 motec e i650 motec​

1. Qual é a diferença entre o i550 motec e o i650 motec​

O i550 motec é o inversor de frequência descentralizado econômico e robusto para tarefas clássicas de acionamento, como sistemas de transporte, bombas, ventiladores e aplicações de processo simples.​

O i650 motec amplia significativamente esse leque de funções: ele integra um PLC lógico (IEC 61131-3 / CODESYS), tabela de posições e funções de segurança avançadas (STO, SS1 t), sendo ideal para projetos de máquinas autônomas e modulares.​

2. Por que e onde as funções de segurança avançadas são particularmente relevantes?​
  • Grandes instalações com muitos drives​
  • Elevada quantidade de fiação na segurança clássica​
  • Necessidade de soluções escaláveis e de fácil manutenção​
  • Requisitos de segurança crescentes sob pressão de custos​
3. Quais tarefas o PLC lógico integrado no i650 motec pode realizar?​

O PLC lógico integrado baseado em CODESYS (IEC 61131-3) permite aplicações autônomas diretamente no campo.​ Tarefas típicas incluem controles de fluxo, ciclo e sequência sem um PLC superior. Isso alivia a carga dos controles centrais e facilita a implementação de projetos de máquinas modulares.​

4. Quais são as vantagens do mestre IO-Link integrado no i550/i650 motec​

O mestre IO-Link conecta sensores/atuadores sem hardware adicional, simplifica a fiação e fornece dados operacionais e de diagnóstico padronizados para sistemas superiores. Isso aumenta a clareza das informações e a disponibilidade.​

5. O Extended Safety requer uma fonte de alimentação separada?​

Sim. Para o processamento seguro dos sinais, é necessária uma fonte de alimentação externa de 24/48 VCC – isolada do circuito de potência, a fim de garantir as funções de segurança mesmo em caso de falhas na rede elétrica. ​

6. Para que serve a Extension Box e quando devo utilizá-la?​

A Extension Box (montado na parede) oferece interruptores de reparo, proteção opcional contra sobrecarga/curto-circuito e elementos de operação. Ela facilita a manutenção e a segurança no módulo, permite o desligamento seletivo e melhora a conformidade com as normas sem hardware adicional no painel elétrico. ​

7. Como aproveitar ao máximo a recuperação de energia em linhas com ciclos de frenagem frequentes?​

Em perfis com paradas e arranques frequentes, a unidade de recuperação de energia integrada devolve a energia de frenagem à rede – dispensando o uso de resistências de frenagem. Verifique o cálculo da rede (capacidade de recuperação de energia da alimentação) e defina pontos de alimentação seletivos em trechos longos para manter baixas as quedas de tensão. ​

8. EMC e montagem: O que é particularmente importante na aplicação IP66 (montagem na parede ou no motor)?​
  • Contato de blindagem de 360° e conexões de blindagem curtas​
  • Superfície de montagem condutiva e plana (considerar a dissipação de calor)​
  • Fixar o conector M12 corretamente, mantenha as superfícies de vedação livres de danos
  • Aterramento em estrela/ao nível da superfície; evitar laços​

Assim, o desempenho de EMC e a estanqueidade permanecem estáveis ao longo do ciclo de vida.​

9. O i550 e o i650 podem ser operados juntos em uma combinação de módulos?​

Sim. Utilize o i650 motec onde for necessário lógica/posicionamento/segurança e o i550 motec para acionamentos clássicos. Ambos podem ser integrados através do mesmo fieldbus; a funcionalidade avançada permanece concentrada nos nós do i650 – sem complicar a rede. ​

Contato