Questi motoriduttori coassiali IE5 a 120 Hz, compatti e ad alta efficienza sono una soluzione di azionamento molto sostenibile per i casi che richiedono un campo di regolazione molto ampio. Le unità di azionamento compatte sono in grado di realizzare coppie di avviamento molto elevate con funzionamento sensorless sull'inverter. Gli azionamenti possono essere utilizzati in tutto il mondo e soddisfano la maggior parte delle omologazioni.

Grazie al riduttore coassiale, consentono forze radiali elevate, rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.

Caratteristiche principali

  • Alta efficienza energetica IE5 secondo norma IEC TS 60034-30-2 e grado 2 secondo la norma GB300253-2024
  • Coppia di spunto fino al 250 % da stallo
  • L'ampio campo di regolazione e il basso momento d'inerzia garantiscono un funzionamento ottimale
  • Consente programmi di sostegno all'efficienza energetica regionali o specifici per il mercato
  • Sistema modulare mirato per le esigenze del mercato, che ne consente un impiego universale
  • Due taglie in meno rispetto a una soluzione di azionamento IE3, per applicazioni dinamiche
  • Ottimizzati per il funzionamento sensorless con gli inverter i510/i550 cabinet, i550 protec e i550/i650 motec

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.75 ... 22 kW
4 ... 3000 Nm
Rapporto di riduzione massimo i=3240

Esecuzione

a 2, 3 e 4 stadi

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Contatti