Motoriduttori ortogonali leggeri g500-B + m500 + i650 motec
Questi efficienti motoriduttori ortogonali leggeri costituiscono un’unità di azionamento compatta e performante, regolabile in continuo con l’inverter integrato. Sono conformi alla classe di efficienza IE3.
Grazie al riduttore ad assi ortogonali, consentono forze elevate, rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Riduttore ad assi ortogonali ad elevata efficienza, con forma dimensioni compatte
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale
- Gamma ampliata di funzioni: Logic PLC, posizionamento tabellare, "Safe Torque Off (STO)” tramite CIP Safety
Dati tecnici e caratteristiche
| Dati tecnici | 0.25 ... 7.5 kW 8 ... 4300 Nm Rapporto di riduzione massimo i=2950 |
|---|---|
| Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |