Questi robusti motoriduttori coassiali di impiego universale costituiscono un’unità di azionamento assiale regolabile in continuo con l’inverter integrato. Soddisfano la classe di efficienza IE3.

Grazie al riduttore coassiale consentono forze radiali elevate, rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.

Caratteristiche principali

  • Robusto riduttore assiale di forma costruttiva compatta
  • Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
  • Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale
  • Gamma ampliata di funzioni: Logic PLC, posizionamento tabellare, "Safe Torque Off (STO)”
    tramite CIP Safety

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.25 ... 7.5 kW

4 ... 3000 Nm

Rapporto di riduzione massimo i=3240

Esecuzione

a 2, 3 e 4 stadi

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto