Questi motoriduttori ad assi paralleli sottili e compatti sono un’unità di azionamento con semplice collegamento a innesto, regolabile in continuo con l’inverter integrato. Sono conformi alla classe di efficienza IE3.

Grazie al riduttore ad assi paralleli, consentono forze radiali elevate, rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.

Caratteristiche principali

  • Sottile riduttore pendolare di forma costruttiva compatta
  • Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
  • Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale
  • Gamma ampliata di funzioni: Logic PLC, posizionamento tabellare, "Safe Torque Off (STO)” tramite CIP Safety

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.25 ... 7.5 kW

6 ... 4500 Nm

Rapporto di riduzione massimo i=4640

Esecuzione

a 2, 3 e 4 stadi

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto