Motori trifase IE5 m650-U, 120 Hz
I motori trifase m650-U sono progettati per applicazioni dinamiche. Rispetto a un motore IE3, le perdite del motore sono ridotte fino al 40 % e i requisiti di efficienza globali sono superati. In molte regioni del mondo vengono incentivati gli investimenti in motori con efficienza energetica IE5 (Grado 2) per ridurre significativamente le emissioni di CO2.
I motori trifase IE5 a 120 Hz m650-U coprono la gamma di potenza da 0.75 a 22 kW e, a parità di potenza, sono di 2 dimensioni inferiori rispetto a un motore IE2/3.
Caratteristiche principali
- Altissima efficienza energetica IE5 secondo la norma IEC TS 60034-30-2 e grado 2 secondo la norma GB300253-2024
- Coppia di spunto fino al 250 % da stallo
- L'ampio campo di regolazione e il basso momento di inerzia garantiscono un funzionamento ottimale, un minor consumo energetico in caso di variazioni di velocità e una coppia costante.
- Più dinamici rispetto ai motori trifase tradizionali
- Ottimizzati per l’impiego come motori stand-alone, motoriduttori in abbinamento ai riduttori g500 e agli inverter i510/i550 cabinet, i550 protec e i550/i650 motec
- Motori con Drive Package montato ordinabili
Dati tecnici e caratteristiche
| Dati tecnici | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Esecuzione | B3 |