Con i motori trifase m550-U, le perdite del motore vengono ridotte fino al 40 % rispetto a un motore IE3 e vengono superati i requisiti di efficienza a livello mondiale. In molte regioni del mondo vengono incentivati gli investimenti in motori con efficienza energetica IE5 (Grado 2) per ridurre significativamente le emissioni di CO2.

I motori trifase IE5 m550-U coprono la gamma di potenza da 0.37 a 11 kW e sono efficienti secondo IE5.

Caratteristiche principali

  • Classe di efficienza energetica molto elevata IE5 secondo IEC TS 60034-30-2 e grado 2 secondo GB300253-2024 per un utilizzo economico e a prova di futuro in molte applicazioni e paesi.
  • Coppia di spunto fino al 250 % da stallo
  • I motori sono ottimizzati per il funzionamento senza sensori con inverter Lenze.
  • Sistema modulare scalabile che si adatta perfettamente ai diversi requisiti macchina
  • Semplice collegamento tramite morsettiera o con comuni connettori a innesto, per una messa in servizio rapida
  • Ottimizzati per l’impiego come motori stand-alone, motoriduttori in abbinamento ai riduttori g500 e agli inverter i510/i550 cabinet, i550 protec e i550/i650 motec
  • Motori con Drive Package montato ordinabili

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.37 ... 11 kW
1.9 ... 56.4 Nm

Esecuzione

B3
B5
B14

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto