Montage
Zur Auflage der Schirmung der Motorleitung direkt am Umrichter kann die Schirmbefestigung, bestehend aus Schirmblech und Einrastklammern oder Klemmbügel, verwendet werden.
Die Schirmung der Steuerleitungen kann im Standardfall mit handelsüblichen Kabelbindern aus Kunststoff am entsprechenden Schirmblech befestigt werden. Alternativ können für die Umrichter i5xx cabinet (0.25 kW ... 0.75 kW) Einrastklammern verwendet werden.
Einige Anschlüsse der Umrichter sind mit Federleisten ausgestattet. Diese sind z. B. für Servicezwecke oder für die separate Fertigung von Kabelbäumen einzeln erhältlich.
Bestimmte Umrichter können auf einer Hutschiene 35 mm x 7.5 mm nach EN 60175 montiert werden. Dafür ist ein Montagesatz erhältlich.