Die Drehstrommotoren m650-U sind für dynamische Anwendungen konzipiert. Die Motorverluste werden im Vergleich zu einem IE3-Motor um bis zu 40 % reduziert und die weltweiten Effizienzanforderungen übertroffen. In vielen Regionen der Welt werden Investitionen in Motoren mit Energieeffizienz IE5 (Grade 2) für deutlich weniger CO₂-Emissionen gefördert.

Die 120-Hz-IE5-Drehstrommotoren m650-U decken den Leistungsbereich 0.75 ... 22 kW ab und sind bei gleicher Leistung 2 Baugrößen kleiner als ein IE2/3-Motor.

Highlights

  • Sehr hohe Energieeffizienz IE5 nach IEC TS 60034-30-2 und Grade 2 nach GB300253-2024
  • Anlaufmoment von bis zu 250 % aus dem Stillstand
  • Großer Stellbereich und ein geringes Massenträgheitsmoment sorgen für optimalen Betrieb, weniger Energiebedarf bei Drehzahländerungen und ein konstantes Drehmoment
  • Dynamischer als konventionelle Drehstrommotoren
  • Drehzahlanpassung über den integrierten Frequenzumrichter ermöglicht einen universellen Einsatz

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.75 ... 22 kW
1.9 ... 56.5 Nm

Ausführung

B3
B5
B14

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Kontaktformular