Wie Lenze dem Weihnachtsmann hilft, das perfekte Holzspielzeug zu bauen

Die Magie von Weihnachten beginnt nicht im Schlitten – sie beginnt in der Werkstatt des Weihnachtsmanns, wo unzählige Holzspielzeuge mit Sorgfalt hergestellt werden. In diesem Jahr steht der Weihnachtsmann vor einer Herausforderung: Die Nachfrage nach handgefertigten Holzgeschenken ist höher denn je. Präzision, Geschwindigkeit und Sicherheit sind unerlässlich. Deshalb wendet sich der Weihnachtsmann an Lenze.

Die Herausforderung der modernen Holzbearbeitung

Vom Schneiden und Formen bis zum Zusammenbauen und Fertigstellen erfordert die Holzbearbeitung Maschinen, die schwere Lasten bewältigen und gleichzeitig präzise Bewegungen ausführen können. Die Elfen des Weihnachtsmanns brauchen Geräte, die auch unter Druck einwandfrei funktionieren und die Sicherheit aller gewährleisten. Hier kommt die leistungsstarke Kombination von Lenze ins Spiel: g500 + m500 Getriebemotoren, der Servoantrieb i950 und integrierte Funktionssicherheitsmodule.

Leistung und Präzision mit g500 + m500

Die Werkstatt des Weihnachtsmanns basiert auf Zuverlässigkeit. Die Kegelradgetriebe g500 in Kombination mit den Motoren m500 bieten ein robustes Drehmoment für anspruchsvolle Holzbearbeitungsaufgaben. Ob zum Antrieb von Sägen, zum Vorschub von Platten oder zum Antrieb von Förderbändern – diese Getriebemotoren sorgen für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Ihre kompakte Bauweise spart Platz in der geschäftigen Werkstatt des Weihnachtsmanns, während ihre hohe Effizienz den Energieverbrauch senkt und so den Nordpol grün hält.

Intelligente Steuerung mit dem Servoantrieb i950

Präzision ist beim Herstellen von Spielzeug entscheidend. Der Servoantrieb i950 im Schaltschrank sorgt für eine intelligente Bewegungssteuerung der Maschinen des Weihnachtsmanns. Er ermöglicht eine dynamische Positionierung und reibungslose Geschwindigkeitsänderungen, ideal zum Schneiden komplizierter Formen oder zum Zusammenbauen empfindlicher Teile. Mit integrierten Kommunikationsoptionen lässt sich der i950 nahtlos in das Automatisierungsnetzwerk des Weihnachtsmanns einbinden, wodurch die gesamte Produktionslinie intelligenter und schneller wird.

Sicherheit geht vor mit funktionaler Sicherheit

Auch in der Werkstatt des Weihnachtsmanns steht Sicherheit an erster Stelle. Die in das Antriebssystem integrierten funktionalen Sicherheitsmodule von Lenze schützen Elfen und Geräte. Funktionen wie Safe Torque Off (STO) und Safe Stop 1 (SS1) sorgen dafür, dass Maschinen in gefährlichen Situationen sofort anhalten. So kann der Weihnachtsmann mit der Nachfrage Schritt halten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen – ein wahres Weihnachtswunder.

Kontaktformular