Системата I/O 1000 предлага прецизен контрол на входните и изходните модули, включително импортиране на входни данни от сензорни сонди, които са необходими за синхронизирани движения в циклични производствени процеси. Минималното вътрешно време на цикъла, комбинирано с времева марка, гарантира, че I/O система 1000 отговаря дори на най-високите изисквания за точност.

Акценти

  • Лесен монтаж върху DIN шина
  • Лесно окабеляване
  • Входно-изходни модули с ширина само 12,5 mm и 8 точки за свързване

Технически данни и характеристики

Комуникация

EPM-S110 - CANopen

EPM-S120 - PROFIBUS

EPM-S131 - EtherCAT

EPM-S140 - PROFINET

Връзки

EPM-S200 - 2 digital inputs

EPM-S201 - 4 digital inputs

EPM-S202 - 8 digital inputs

EPM-S203 - 4 digital inputs, three-wire conductor

EPM-S204 - 2 digital inputs, negative switching

EPM-S205 - 4 digital inputs, negative switching

EPM-S206 - 8 digital inputs, negative switching

EPM-S207 - 2 digital inputs, 2 µs

EPM-S208 - 4 digital inputs, 2 µs

EPM-S209 - 8 digital inputs, 0.5 ms

EPM-S210 - 8 digital inputs, diagnostics

EPM-S300 - 2 digital outputs

EPM-S301 - 4 digital outputs

EPM-S302 - 8 digital outputs

EPM-S303 - 2 digital outputs, negative switching

EPM-S304 - 4 digital outputs, negative switching

EPM-S305 - 8 digital outputs, negative switching

EPM-S306 - 2 digital outputs, 2 A

EPM-S308 - 2 digital outputs, 230-V relay

EPM-S309 - 4 digital outputs, 2 A

EPM-S310 - 2 digital outputs, 2 µs

EPM-S311 - 4 digital outputs, 2 µs

EPM-S312 - 8 digital outputs, diagnostics

EPM-S400 - 2 analog inputs, 0 ... 10 V DC

EPM-S401 - 4 analog inputs, 0 ... 10 V DC

EPM-S402 - 2 analog inputs, 0/4 ... 20 mA

EPM-S403 - 4 analog inputs, 0/4 ... 20 mA

EPM-S404 - 4 analog inputs, resistor

EPM-S405 - 2 analog inputs, thermo

EPM-S406 - 2 analog inputs, -10 ... 10 V DC

EPM-S408 - 2 analog inputs, 0/4 ... 20 mA

EPM-S409 - 2 analog inputs, 0/4 ... 20 mA, isolated

EPM-S410 - 2 analog inputs, 0/4 ... 20 mA, sensor

EPM-S411 - 1 analog input, strain gauge

EPM-S412 - 4 analog inputs, 0 ... 10 V DC, 16 bits

EPM-S413 - 4 analog inputs, 0/4 ... 20 mA, 16 bits

EPM-S414 - 4 analog inputs, -10 ... 10 V DC

EPM-S415 - 2 analog inputs, thermal (compensation)

EPM-S416 - 3 phases 230/400 V, 5 A

EPM-S500 - 2 analog outputs, 0 ... 10 V DC

EPM-S501 - 4 analog outputs, 0 ... 10 V DC

EPM-S502 - 2 analog outputs, 0/4 ... 20 mA

EPM-S503 - 4 analog outputs, 0/4 ... 20 mA

EPM-S504 - 2 analog outputs, 0/4 ... 20 mA, 16 bits

EPM-S505 - 4 analog outputs, -10 ... 10 V DC

EPM-S600 - 1-fold counter 24 V / 1 DO

EPM-S601 - 2-fold counter 24 V

EPM-S602 - 1-fold counter 5 V

EPM-S603 - 2-fold counter 24 V

EPM-S604 - SSI interface

EPM-S606 - frequency measurement

EPM-S620 - PWM output

EPM-S640 - RS232

EPM-S650 - RS422/485

EPM-S700 - main supply (bus coupler)

EPM-S701 - I/O supply

EPM-S702 - I/O and electronics supply

Конфигуриране на продукт

Продуктова поддръжка

Контакт