Естетичните визуализации на машините в модерен дизайн, които могат да се използват интуитивно за експлоатация стават все по-важни. С уеб панела v450 и нашето уеб-базирано предложение, състоящо се от инструмента за проектиране EASY UI Designer и FAST UI Runtime на контролерите c430, c520 и c550, ние предлагаме решение за такива визуализации.

Уеб панелът v450 има напълно затворен корпус със степен на защита IP67 и затова е подходящ за гъвкави приложения. Може да се монтира на поддържащо рамо, на стена или на стената на ел. табло. Усилията за окабеляване са минимални, тъй като комуникацията и захранването се осъществяват чрез Power over Ethernet (PoE). Чрез адаптер кабел се предлага и USB интерфейс.

Акценти

  • Цветен TFT дисплей с диагонал 7", 10.1" и 15.6"
  • Здрав мултитъч стъклен фронт
  • Степен на защита IP67
  • Модерен и тънък дизайн
  • Захранване през Ethernet (PoE) за лесно окабеляване

Технически данни и характеристики

Processor

i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 (1.60 GHz)

Operating system

Linux

Display

7" (17.8 cm), 1024 x 600 pixels
10.1" (25.7 cm), 1280 x 800 pixels
15.6" (39.6 cm), 1366 x 768 pixels
Capacitive glass surface with multi-touch

Communication

Ethernet 10/100 Mbps

Configure product

Продуктова поддръжка

Contact form