Уеб панел v430
Естетичните визуализации на машините в модерен дизайн, които могат да се използват интуитивно за експлоатация стават все по-важни. С уеб панела v430 и нашето уеб-базирано предложение, състоящо се от инструмента за проектиране EASY UI Designer и FAST UI Runtime на контролерите c430, c520 и c550, ние предлагаме решение за такива визуализации.
Уеб панелът v430 е идеално подходящ за класически монтаж в ел. табло.
Акценти
- Цветен TFT дисплей с диагонал 7", 10.1" и 15.6"
- Здрав мултитъч стъклен фронт
- Степен на защита IP66 отпред, лесен за почистване
Технически данни и характеристики
| Процесор | 64-bit RISC Quad Core (1.60 GHz) |
|---|---|
| Операционна система | Linux |
| Дисплей | 7" (17.8 cm), 1024 x 600 pixels |
| Комуникация | Ethernet 10/100 Mbps |