Сервоинверторът i750 cabinet осигурява всичко необходимо за прецизно и динамично управление на движението в сложни многоосни приложения. Advanced Safety функциите и технологията One Cable Technology намаляват сложността на окабеляването и управлението. Интелигентните функции, базирани на данни, и IIoT позволяват иновативни концепции за управление на движението.

Като едноосoва или двуосова система, i750 cabinet с подходящите аксесоари се вписва безпроблемно в системата за автоматизация на Lenze. Силните страни на инверторите стават очевидни в многобройни приложения в комбинация с контролерите Lenze и FAST Application Software Toolbox. Мащабируемата гама от хардуер, софтуер, инженерни услуги и цифрови услуги поддържа реализацията на интегрирани системи за автоматизация от облака до задвижващия вал.

Като разширение на мощността на сервоинвертора i750 cabinet в диапазона 45 ... 110 kW, може да се използва сервоинверторът i950 cabinet.

Акценти

  • Интегрирана връзка за DC шини
  • Малка конструктивна ширина от 50 mm за двойна ос
  • Множество осеви модули с капацитет за претоварване за пикови изходни токове между 5 и 106 A, двойни оси до 32 A
  • Интегрирана функционална безопасност и еднокабелна технология (OCT)
  • Функция „autotune” за бърза и лесна настройка на контролера

Технически данни и характеристики (осеви модули)

Технически данни

Single axis: 1.1 ... 30 kW
Double axis: 1.1 ... 7.5 kW

Технически данни

DC supply range: 260 ... 775 V
(central mains connection via supply modules)
2x digital input
Holding brake control
Motor temperature monitoring
Resolver/multi-encoder input for feedback (motor)

Комуникация

EtherCAT

Технически данни и характеристики (захранващи модули)

Технически данни

Output voltage: DC
Rated DC-bus current: 30 A and 60 A

Технически данни

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Brake resistor
3x digital input (permanently assigned)
2 x digital output (permanently assigned)

Read more   

Конфигуриране на продукт

Продуктова информация

Контакт