Сервоинверторът i700 cabinet е подходящ за динамично управление на движението и многоосови приложения. Взаимосвързаната система от едноосoви или двуосови устройства, в комбинация с подходящитеаксесоари и нашите контролери, е правилният избор за приложения за автоматизация.

FЗа по-високи номинални мощности в диапазона от 22 до 250 kW може да се използва сервоинвертор i950 cabinet.

Акценти

  • Интегрирана връзка за DC шини
  • Малка конструктивна ширина от 50 mm за двойна ос
  • Power range up to 15 kW
  • Функция „autotune” за бърза и лесна настройка на контролера
  • Функция за безопасност „Безопасно изключване на въртящия момент (STO)“

Технически данни и характеристики (осеви модули)

Технически данни

Single axis: 0.75 ... 15 kW
Double axis: 0.75 ... 7.5 kW

Технически данни

DC supply range: 260 ... 775 V
(central mains connection via supply modules)
2x digital input
Holding brake control
Motor temperature monitoring
Resolver/multi-encoder input for feedback (motor)

Комуникация

EtherCAT

Технически данни и характеристики (захранващи модули)

Технически данни

Output voltage: DC
Rated DC-bus current: 30 A and 60 A

Връзки

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Brake resistor
3 x digital input (permanently assigned)
2 x digital output (permanently assigned)

EG-Dual-Use-Verordnung

Конфигуриране на продукт

Продуктова информация

Контакт