Сервоинверторът 9400 HighLine е подходящ за прецизни, динамични движения и осигурява впечатляващи резултати при сложни задачи на машините при приложения с една или повече оси. Добре проектираната концепция за монтаж позволява лесно инсталиране и монтаж на устройствата.

Отговаря на изискванията на Директивата за екодизайн, стандарт EN IEC 61800-9-2.

Акценти

  • Вход за резолвер и универсален вход за няколко енкодера
  • Поддържа синхронни и асинхронни двигатели
  • Гъвкава функционалност благодарение на съединяването на функционални блокове
  • Разнообразни и свободно конфигурируеми технологични функции, напр. за позициониране на маса, управление на позиционирането, електронен редуктор, CAM
  • Мащабируеми функции за безопасност

Технически данни и характеристики

Технически данни

Single Drive: 0.37 ... 240 kW

Multi Drive: 0.37 ... 30 kW

Технически данни

3 AC 230 V (Single Drive)

3 AC 400 V (Single Drive)

3 AC 480 V (Single Drive)

Brake resistor (Single Drive)

Motor connection (Single Drive/Multi Drive)

9x digital input

4x digital output

2x analog input

2x analog output

Safe inputs for the connection of safety sensors

Safe outputs for safe feedback

Holding brake control

Resolver input for feedback (motor)

Multi-encoder input for feedback (motor) or as an additional displacement encoder system

Connection of safety-rated encoder systems

Комуникация

CANopen

DeviceNet

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Safety bus FSoE

PROFIsafe safety bus on PROFINET

Operation with safety PLC

EG-Dual-Use-Verordnung

Конфигуриране на продукт

Продуктова информация

Контакт