Честотен инвертор 8400 protec
Честотните инвертори 8400 protec са подходящи за децентрализирано управление и монтаж на стена и разполагат с проста технология за включване. Децентрализираното разположение значително съкращава дължината на кабелите към двигателя. Това позволява дори сложни машини да бъдат структурирани ясно.
Отговаря на изискванията на Директивата за екодизайн, стандарт EN IEC 61800-9-2.
Област на приложение: Въртящи се маси и ножични повдигащи маси (интралогистика), монорелсови конвейери (автомобилна промишленост), ...
Акценти
- Лесно пускане в експлоатация благодарение на технологията за щепселно включване (Plug and Drive)
- LED дисплей и LED за състояние
- Висока степен на защита IP65
Технически данни и характеристики
| Technical data | 0.75 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Connections | 3 AC 400 V 3 AC 480 V 6x or 4x digital input 0x or 2x digital output 1x analog input Motor temperature monitoring |
| Communication | CANopen EtherNet/IP PROFIBUS PROFINET |