Честотните инвертори 8400 motec могат да се монтират локално на двигателя или на стената. На стената може да се използва и ремонтният прекъсвач. Децентрализираното разположение значително съкращава дължината на кабелите към двигателя. Това позволява дори сложни машини да бъдат структурирани ясно.

Отговаря на изискванията на Директивата за екодизайн, стандарт EN IEC 61800-9-2.

Област на приложение: Задвижвания за транспортни средства и задвижване на транспортьор (интралогистика), помпи, вентилатори...

Акценти

  • Лесно пускане в експлоатация благодарение на технологията за щепселно включване (Plug and Drive)
  • Компактен дизайн
  • Висока степен на защита IP65, с комутационен блок IP54
  • Вградени шалтери и потенциометри за бърза настройка на конфигурацията, както и на скоростта и рампата
  • Версии с или без ремонтни превключватели за монтаж на стена

Технически данни и характеристики

Technical data

0.37 ... 7.5 kW

Connections

3 AC 400 V

3 AC 480 V

1x digital input

2x/5x/8x digital output

1x analog input

0x/1x/2x analog output

1x NO/NC relay

Motor temperature monitoring

Communication

AS-Interface

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Configure product

Product support

Contact form