Енергийноефективните, оптимизирани за инвертори трифазни променливотокови двигатели MF са особено подходящи за задачи, които изискват големи диапазони на регулировкас минимални размери.

Акценти

  • Надхвърля изискванията на клас на ефективност IE2
  • Четириполюсни двигатели в конструктивно изпълнение B3, B5 и B14
  • Диапазон на настройка до 1:24 с постоянен въртящ момент
  • По-динамични от конвенционалните трифазни AC двигатели
  • Оптимизирани за използване като редукторни двигатели с редуктори g500 и честотни инвертори i510 cabinet, i550 cabinet и честотен инвертор i550 protec

Технически данни и характеристики

Технически данни 

0.55 ... 22 kW

1 ... 60 Nm

Обратна връзка

B3

B5

B9

B14

Изпълнение

Резолвер
Абсолютен енкодер
Инкрементален енкодер

Конфигуриране на продукт

MF

Продуктова информация

Контакт