С новите трифазни асинхронни двигатели m550 и m540 ви предлагаме бъдещоориентирано задвижване за вашата машина. Те отговарят и на законовите изисквания на най-важните региони в света, като САЩ, Европа и Азия.

Високоефективните трифазни асинхронни двигатели IE2 m550-H покриват диапазона на мощност от 0,12 ... 0.55 kW.

Трифазните AC двигатели m550-P с висока ефективност IE3 покриват диапазона на мощност от 0,75 ... 22 kW.

Трифазните AC двигатели m540-P IE3-premium efficiency покриват диапазона на мощност от 30 ... 55 kW.

На почти всички пазари има изисквания за минимална ефективност на трифазните двигатели. Ние сме подготвили тези специфични за всяка страна изисквания по ясен начин за вас. Те могат да бъдат изтеглени оттук:

Акценти

  • Класове енергийна ефективност за икономична и бъдещоориентирана употреба в много приложения и страни
  • Мащабируема модулна система за оптимално приспособяване към изискванията на машината
  • Лесно свързване чрез клемна кутия или налични в търговската мрежа конектори за бързо пускане в експлоатация
  • Оптимизирани за използване като редукторни двигатели с редуктори g500 и честотни инвертори i510 cabinet, i550 cabinet и честотен инвертор i550 protec

Технически данни и характеристики

Технически данни 

0.12 ... 55 kW

1 ... 142 Nm

Изпълнение

B3

B5

B9

B14

Изпълнениеk Без
Резолвер
Абсолютен енкодер
Инкрементален енкодер
Инкрементален енкодер с функции за безопасност

На почти всички пазари са въведени изисквания за минимална ефективност на трифазните двигатели. Ние сме подготвили за вас ясно изложени изисквания за всяка страна. Те могат да бъдат изтеглени оттук:

Ökodesign-Richtlinie

Конфигуриране на продукт

Продуктова информация

Контакт