С трифазните двигатели m550-V загубите на двигателя се намаляват с до 60 % в сравнение с двигател IE3 и се надхвърлят световните изисквания за ефективност. В много региони по света се насърчават инвестициите в двигатели с енергийна ефективност IE6 (степен 1 за Китай) за значително по-ниски емисии на CO2.

Трифазните двигатели IE6 m550-V покриват диапазона на мощност 0.25 ... 7.5 kW и предлагат най-висока ефективност съгласно IE6.

Акценти

  • Най-висок клас енергийна ефективност IE6 съгласно IEC TS 60034-30-2 и степен 1 съгласно GB30253-2024 за икономична и бъдещоориентирана употреба в много приложения и страни
  • Стартово въртящо момент до 300 % от състояние на покой
  • Размер, толкова компактен, колкото стандартен трифазен двигател
  • Двигателите са оптимизирани за експлоатация без сензори с инвертори Lenze.
  • Мащабируема модулна система за оптимално адаптиране към изискванията на машината
  • Лесно свързване чрез клемна кутия или налични в търговската мрежа щепселни конектори за бързо пускане в експлоатация
  • Оптимизирани за използване като самостоятелни двигатели, мотор-редуктори с редуктори g500 и честотни инвертори i510/i550 cabinet, i550 protec и i550/i650 motec
  • Двигатели с монтиран Drive Package могат да бъдат поръчани

Технически данни и характеристики

Технически данни

0.25 ... 7.5 kW
1.2 ... 38.5 Nm

Изпълнение

B3
B5
B14

Конфигуриране на продукт

Продуктова поддръжка

Контакт