IE5 Трифазен двигател m550-U
С трифазните двигатели m550-U загубите на двигателя се намаляват с до 40 % в сравнение с двигател IE3 и се надхвърлят световните изисквания за ефективност. В много региони по света се насърчават инвестициите в двигатели с енергийна ефективност IE5 (степен 2) за значително по-ниски емисии на CO2.
Трифазните двигатели IE5 m550-U покриват диапазона на мощност 0.37 ... 11 kW и са ефективни съгласно IE5.
Акценти
- Много висока енергийна ефективност клас IE5 съгласно IEC TS 60034-30-2 и степен 2 съгласно GB300253-2024 за икономична и бъдещоориентирана употреба в много приложения и страни.
- Стартово въртящо момент до 250 % от състояние на покой
- Двигателите са оптимизирани за експлоатация без сензори с инвертори Lenze.
- Мащабируема модулна система за оптимално адаптиране към изискванията на машината
- Лесно свързване чрез клемна кутия или налични в търговската мрежа щепселни конектори за бързо пускане в експлоатация
- Оптимизирани за използване като самостоятелни двигатели, мотор-редуктори с редуктори g500 и честотни инвертори i510/i550 cabinet, i550 protec и i550/i650 motec
- Двигатели с монтиран Drive Package могат да бъдат поръчани
Технически данни и характеристики
| Технически данни | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Изпълнение | B3 |