Трифазните двигатели m650-U са предназначени за динамични приложения. Загубите на двигателя са намалени с до 40 % в сравнение с двигател IE3 и надхвърлят световните изисквания за ефективност. В много региони по света се насърчават инвестициите в двигатели с енергийна ефективност IE5 (степен 2) за значително по-ниски емисии на CO2.

120-Hz-IE5-трифазните двигатели m650-U покриват диапазона на мощност 0.75 ... 22 kW и при еднаква мощност са с 2 размера по-малки от IE2/3-двигател.

Акценти

  • Много висока енергийна ефективност IE5 съгласно IEC TS 60034-30-2 и степен 2 съгласно GB300253-2024
  • Стартово въртящо момент до 250 % от състояние на покой
  • Голям диапазон на регулиране и нисък момент на инерция осигуряват оптимална експлоатация, по-малко енергийно потребление при промени в оборотите и постоянен въртящ момент.
  • По-динамични от конвенционалните трифазни двигатели
  • Оптимизирани за използване като самостоятелни двигатели, мотор-редуктори с редуктори g500 и честотни инвертори i510/i550 cabinet, i550 protec и i550/i650 motec
  • Двигатели с монтиран Drive Package могат да бъдат поръчани

Технически данни и характеристики

Технически данни

0.75 ... 22 kW
1.9 ... 56.5 Nm

Изпълнение

B3
B5
B14

Конфигуриране на продукт

Продуктова поддръжка

Контакт