IE6 Трифазни двигатели m550-V + i650 motec
С трифазните двигатели m550-V загубите на двигателя се намаляват с до 60 % в сравнение с двигател IE3 и се надхвърлят световните изисквания за ефективност. В много региони по света се насърчават инвестициите в двигатели с енергийна ефективност IE6 (степен 1 за Китай) за значително по-ниски емисии на CO₂.
Трифазните двигатели IE6 m550-V покриват диапазона на мощност 0.25 ... 7.5 kW и предлагат най-висока ефективност съгласно IE6.
Акценти
- Най-висок клас енергийна ефективност IE6 съгласно IEC TS 60034-30-2 и степен 1 съгласно GB30253-2024 за икономична и бъдещоориентирана употреба в много приложения и страни
- Стартово въртящо момент до 300 % от състояние на покой
- Размер, толкова компактен, колкото стандартен трифазен двигател
- Двигателите са оптимизирани за експлоатация без сензори с инвертори Lenze.
- Мащабируема модулна система за оптимално адаптиране към изискванията на машината
- Лесно свързване чрез клемна кутия или налични в търговската мрежа щепселни конектори за бързо пускане в експлоатация
- Регулирането на оборотите с помощта на вградения инвертор позволява универсална употреба
- Разширен набор от функции: Logic PLC, таблично позициониране, „Безопасно изключване на въртящия момент (STO)“ чрез CIP Safety
Технически данни и характеристики
| Технически данни | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Изпълнение | B3 |