IE5 Трифазни двигатели m550-U + i650 motec
p>С трифазните двигатели m550-U загубите на двигателя се намаляват с до 40 % в сравнение с двигател IE3 и се надхвърлят световните изисквания за ефективност. В много региони по света се насърчават инвестициите в двигатели с енергийна ефективност IE5 (степен 2) за значително по-ниски емисии на CO₂.
Трифазните двигатели IE5 m550-U покриват диапазона на мощност 0.37 ... 11 kW и са ефективни съгласно IE5.
Акценти
- Много висока енергийна ефективност клас IE5 съгласно IEC TS 60034-30-2 и степен 2 съгласно GB300253-2024 за икономична и бъдещоориентирана употреба в много приложения и страни.
- Стартово въртящо момент до 250 % от състояние на покой
- Двигателите са оптимизирани за експлоатация без сензори с инвертори Lenze.
- Мащабируема модулна система за оптимално адаптиране към изискванията на машината
- Лесно свързване чрез клемна кутия или налични в търговската мрежа щепселни конектори за бързо пускане в експлоатация
- Регулирането на оборотите с помощта на вградения инвертор позволява универсална употреба
- Разширен набор от функции: Logic PLC, таблично позициониране, „Безопасно изключване на въртящия момент (STO)“ чрез CIP Safety
Technical data and features
| Technical data | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Version | B3 |