IE2/IE3 Трифазни двигатели m500 + i650 motec
Високоефективните трифазни двигатели IE2 m550‑H с вграден честотен инвертор i650 motec покриват диапазона на мощности от 0.25 до 0.55 kW.
Премиум‑ефективните трифазни двигатели IE3 m550‑P с вграден честотен инвертор i650 motec покриват диапазона на мощности от 0.75 до 7.5 kW.
Акценти
- Класове на енергийна ефективност за икономична и надеждна бъдеща употреба в различни приложения и държави
- Мащабируема модулна система за оптимално адаптиране към изискванията на машината
- Лесно свързване чрез клемна кутия или налични в търговската мрежа щепселни конектори за бързо пускане в експлоатация
- Регулирането на оборотите с помощта на вградения инвертор позволява универсална употреба
- Разширен набор от функции: Logic PLC, таблично позициониране, „Безопасно изключване на въртящия момент (STO)“ чрез CIP Safety
Технически данни и характеристики
| Технически данн | 0.25 ... 5.5 kW |
|---|---|
| Изпълнение | B3 |
| Обратна връзка | Без Инкрементален енкодер |