120 Hz IE5 Трифазни двигатели m650-U + i650 motec
Трифазните двигатели m650-U са предназначени за динамични приложения. Загубите на двигателя са намалени с до 40 % в сравнение с двигател IE3 и надхвърлят световните изисквания за ефективност. В много региони по света се насърчават инвестициите в двигатели с енергийна ефективност IE5 (степен 2) за значително по-ниски емисии на CO₂.
120-Hz-IE5-трифазните двигатели m650-U покриват диапазона на мощност 0.75 ... 22 kW и при еднаква мощност са с 2 размера по-малки от IE2/3-двигател.
Акценти
- Много висока енергийна ефективност IE5 съгласно IEC TS 60034-30-2 и степен 2 съгласно GB300253-2024
- Стартово въртящо момент до 250 % от състояние на покой
- Голям диапазон на регулиране и нисък момент на инерция осигуряват оптимална експлоатация, по-малко енергийно потребление при промени в оборотите и постоянен въртящ момент.
- По-динамични от конвенционалните трифазни двигатели
- Регулирането на оборотите с помощта на вградения инвертор позволява универсална употреба
- Разширен набор от функции: Logic PLC, таблично позициониране, „Безопасно изключване на въртящия момент (STO)“ чрез CIP Safety
Технически данни и характеристики
| Технически данни | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Изпълнение | B3 |