Компактните синхронни сервомотори m850 са особено подходящи за приложения, при които се движат високи инерции и които изискват стабилно поведение на задвижването, например в областта на позиционирането, роботиката и опаковъчната техника, както и за системи за манипулиране. В комбинация с нашите сервоинвертори са възможни мощни решения задвижване в диапазона на въртящия момент до 200 Nm.

Акценти

  • Компактен дизайн
  • Лесно управление благодарение на изгодното съотношение между инерцията на масата на товара и тази на двигателя.
  • Оптимални характеристики на плавно движение за прецизни резултати от работата
  • Абсолютен цифров енкодер за Еднокабелна технология (OCT) или други системи за обратна връзка
  • Оптимизирани за използване като редукторни двигатели с редуктори g500, g7x0 и g8x0
  • Може да се комбинира със сервоинверторите i750 cabinet и i950 cabinet

Технически данни и характеристики

Technical data

0.11 ... 9.2 kW

0.18 ... 67 Nm

Feedback

Digital absolute value encoder for One Cable Technology (OCT)

Resolver

Absolute value encoder

Materialteuerungszuschlag

Configure product

Продуктова поддръжка

Contact form