За закрепване на екранировката на кабела за двигателя директно към инверторите може да се използва закрепване на екранировка, състоящо се от екранна ламарина и закрепващи скоби или затягащи скоби.

Екранирането на управляващите кабели може да се закрепи към съответната екранираща ламарина с помощта на стандартни пластмасови кабелни превръзки. Алтернативно за инверторите i5xx cabinet (0,25 kW ... 0,75 kW) могат да се използват закрепващи скоби.

Някои връзки на инверторите са оборудвани с пружинни клеми. Те се предлагат поотделно, например за сервизни цели или за отделно производство на кабелни снопове.

Определени инвертори могат да се монтират на шина 35 mm x 7,5 mm съгласно EN 60175. За целта е наличен монтажен комплект.

Конфигуриране на продукт

Продуктова поддръжка

Контакт