Motores CA trifásicos IE5 m650-U, 120 Hz
Os motores CA trifásicos m650-U foram concebidos para aplicações dinâmicas. As perdas do motor são reduzidas em até 40 % em comparação com um motor IE3 e superam os requisitos de eficiência globais. Em muitas regiões do mundo, os investimentos em motores com eficiência energética IE5 (Grau 2) são incentivados para reduzir significativamente as emissões de CO2.
Os motores CA trifásicos IE5 de 120 Hz m650-U cobrem a faixa de potência de 0.75 a 22 kW e, com a mesma potência, são 2 tamanhos menores que um motor IE2/3.
Destaques
- Eficiência energética muito elevada IE5 de acordo com a norma IEC TS 60034-30-2 e grau 2 de acordo com a norma GB300253-2024
- Torque de partida até 250 % a partir do estado parado
- Ampla faixa de ajuste e baixo momento de inércia garantem operação ideal, menor consumo de energia em mudanças de velocidade e torque constante.
- Mais dinâmicos do que os motores CA trifásicos convencionais
- Otimizados para uso como motores autônomos, motores com os redutores g500 e os conversores de frequência i510/i550 cabinet, i550 protec e i550/i650 motec
- Motores com Drive Package montado disponíveis para encomenda
Dados técnicos e características
| Dados técnicos | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Versão | B3 |