Os motores trifásicos IE2 m550-H de alta eficiência, com o inversor de frequência integrado i650 motec, cobrem a faixa de potência de 0.25 a 0.55 kW.

Os motores trifásicos IE3 m550-P com eficiência premium, combinados ao inversor de frequência integrado i650 motec, cobrem a faixa de potência de 0.75 a 7.5 kW.

Destaques

  • Classes de eficiência energética para utilização econômica e preparada para o futuro em muitas aplicações e países
  • Sistema modular escalonável para um ajuste perfeito aos requisitos da máquina
  • Fácil cabeamento via caixa de bornes ou conectores de inserção convencionais para comissionamento rápido
  • O controle de velocidade via inversor de frequência integrado permite um uso universal
  • Conjunto de funções ampliado: Logic PLC, tabela de posicionamento, Safe Torque Off (STO) " via CIP Safety

Dados técnicos e características

Dados técnicos

0.25 ... 5.5 kW
1.7 ... 35 Nm

Versão

B3
B5
B14

Feedback

Sem
Encoder incremental

Product support

Contato