O servo inversor i700 cabinet destina-se ao controle de movimento dinâmico e aplicações de múltiplos eixos. O sistema interconectado de dispositivos de eixo único ou duplo, combinado com o fornecedor apropriado e nossas unidades de controle, é a escolha certa para aplicações de automação.

Para potências nominais mais elevadas, na faixa de 22 a 250 kW, pode-se utilizar o servoinversor i950 cabinet.

Destaques

  • Conexão com barramento CC integrada
  • Largura geral pequena de 50 mm para o eixo duplo
  • Power range up to 15 kW
  • Função de ajuste automático para o ajuste rápido e fácil da unidade de controle
  • Função de segurança STO "Safe Torque Off (STO)"

Dados técnicos e características (módulos com eixos)

Dados técnicos

Eixo simples: 0.75 ... 15 kW
Eixo duplo: 0.75 ... 7.5 kW

Conexões

Faixa de alimentação CC: 260 ... 775 V
(alimentação central via módulos de alimentação)
2x entradas digitais
Controle de freio de imobilização
Monitoramento da temperatura do motor
Resolver/multi-entrada do encoder para feedback (motor)

Comunicação

EtherCAT

Dados técnicos e características (módulos de alimentação)

Dados técnicos

Tensão de saída: DC
Corrente nominal do barramento CC: 30 A a 60 A

Conexões

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Resistência de frenagem
3 x entradas digitais (permanentemente atribuídas)
2 x saídas digitais (DO) (permanentemente atribuídas)

Regulamento-CE-de-Duplo-Uso

Configurar produto

Product support

Contato